Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03090 - Indexing plungers with T-grip
Bill of material
03090-0541084
BEST
Order No.
03090-0541084
POS
Position
MATERIAL
material
Stainless steel
FARBE
Colour
red
FORM
Form
A
D
diameter
10 mm
D1
Thread
M20X1,5
A
distance
72 mm
B
Width
19.0
L
Length
84 mm
L1
Length
28 mm
L2
Length
12 mm
L3
Length
25 mm
H
Height
10 mm
SW1
Width across flats
22 mm
SW2
Width across flats
-
F
F x 30°
2.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
34 N
GEW
Approx. weight
0.1265 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495340975
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D

Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices