幫助
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
幫助
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
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03075-12 - 塑料门挡器 适用于带有阻尼器或带有磁力搭扣的铝制型轨
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
顶珠锁紧件, 磁力搭扣
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/kugelschnaepper_magnetverschluss/03075-12.prj},{NB=03075-12-0208},{BEST=03075-12-0},{AUS=mit Dämpfung},{FORM=A},{MAT=EPDM},{OBER=-},{B=40},{B1=15},{B2=0},{D=M5},{DX=5},{H=19},{H1=4.5},{H2=5},{H3=0.0},{L=53.2},{L1=20.0},{L2=12},{L3=5},{L4=0},{NUTB=8},{SAURE=-},{GEW=0.0237},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059495526348},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=50.0},{XB=37.0},{XC=0.0},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUS
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MAT
组件
ⁿ/ₐ
OBER
组件
ⁿ/ₐ
B
宽度
ⁿ/ₐ
B1
宽度
ⁿ/ₐ
B2
宽度
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
DX
ⁿ/ₐ
H
高度
ⁿ/ₐ
H1
高度
ⁿ/ₐ
H2
高度
ⁿ/ₐ
H3
高度
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
L2
长度
ⁿ/ₐ
L3
长度
ⁿ/ₐ
L4
长度
ⁿ/ₐ
SAURE
肖氏硬度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03075-12-0
mit Dämpfung
A
EPDM
-
40
15
0
M5
5
19
4.5
5
0.0
53.2
12
5
0
-
0.0237
Yes
39269025
4059495526348
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03075-12-1
mit Magnetverschluss
B
钢制
verzinkt
40
15
36
M5
5
19
4.5
5
2.5
53.2
12
3
30
70
0.0495
Yes
85051930
4059495526355
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處