幫助
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
幫助
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
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05908 - 垂直压紧式快速夹钳,带安全联锁,带卧式底脚和可调压杆
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/05908_1_asmtab.prj},{NB=05908-0081020},{LOCHBILD=3},{OH1=13},{OHOA=158},{OG1=26},{A=21},{B5=2.5},{GEW=0.4353},{EAN=4059495054070},{OL=3.624},{SCHRL=45},{GR=4},{GR1=4},{HUB=6.500},{WH1=12.630},{WH2=92.960},{WHOA=157.000},{WLG=1.197},{WG1=25.850},{WG2=60.850},{WGOA=85.640},{WL1=125.130},{WL2=122.670},{WLOA=86.148},{TYPA=3},{TYPC=2},{TYPD=2},{TYP1=1},{BEST=05908-008102},{FARBE=minzgrün RAL 6029},{OH2=93},{OG2=61},{OGAO=86},{HANDKRAFT=190},{HALTEKRFT=2000},{HALTEKRAFT1=2800},{SPANNKRAFT=940},{SPANNKRAFT1=1350},{BESTBEFWN=05880-04},{BESTBEFWK=K0098.04},{M=M8X45},{A1=39},{A2=9},{A3=19},{B=15,6},{B1=45},{B2=20.6},{B3=15.5},{B4=-},{B6=41.5},{C=32.7},{D=6.8},{H=191,4},{L=107},{L1=62},{INFO=Info},{BS=Infotext},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
BEST
Bestellnummer Neu
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OH1
压把转角限位 1 ~
[°]
OH2
压把转角限位 2 ~
[°]
OHOA
压把转角,无挡块
[°]
OG1
把手转角,无限位器 ~
[°]
OG2
把手转角限位 2 ~
[°]
OGAO
把手转角,无限位器 ~
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
HALTEKRFT
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFT
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
[N]
BESTBEFWN
安装支架订货号
ⁿ/ₐ
M
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
宽度 ~
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
间距
[mm]
B5
宽度
[mm]
B6
宽度
[mm]
C
高度 ~
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度 ~
[mm]
L
长度 ~
[mm]
L1
长度 ~
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05908-006102
薄荷绿 RAL 6029
3
56
83
152
46
56
83
160
1350
1650
920
1050
05880-02
M6X35
14
29
7
12
12,5
38
17.5
12.4
-
2.5
43.5
24,9
5.5
163
86,5
53
0.3360
Yes
82057000
4059495054056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05908-008102
薄荷绿 RAL 6029
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
05880-04
M8X45
21
39
9
19
15,6
45
20.6
15.5
-
2.5
41.5
32.7
6.8
191,4
107
62
0.4353
Yes
82057000
4059495054070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05908-010102
薄荷绿 RAL 6029
4
6
97
176
19
59
91
250
2500
4500
1500
2800
05880-06
M10x55
32
50
8
27
18,5
64
25.6
18.4
38
3.5
47
38.7
9
230,5
153
95
0.8758
Yes
82057000
4059495054094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05908-012102
薄荷绿 RAL 6029
5
11
88
164
24
60
91
280
3000
5500
1400
2800
05880-06
M12X70
32
53
10.5
-
21
63
28
20.9
-
3.5
47
46.7
8.8
249,1
173.5
113.5
1.0550
Yes
82057000
4059495054117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處