피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
10252-10 - Cover caps for angle sets type B
norelem
Assembly system
10000 Covers for aluminium profiles Aluminium profiles Classification systems Special element for aluminium profiles Connector for aluminium profiles
Connector for aluminium profiles
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/montagesysteme/gruppe_10000/verbinder_f_aluminiumprofile/10252-10.prj},{NB=10252-10-1045452},{A5=44.5},{B=42},{H1=50.5},{L1=50.5},{GEW=0.0090},{EAN=4067932051605},{TYP1=3},{TYP2=1},{TYP3=1},{XA=7.000},{XB=4.000},{XC=2.000},{XD=4.000},{XE=2.000},{XF=8.900},{XG=3.000},{XH=2.200},{XI=15.400},{XJ=5.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=3.400},{BEST=10252-10-1045452},{TYP=B},{AUSF=45X45},{FATBE=grau},{PAS=10252-05-104545},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269097},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
FATBE
Farbe
ⁿ/ₐ
A5
Abstand
[mm]
B
Breite
[mm]
H1
Höhe
[mm]
L1
Länge
[mm]
PAS
Passend zu
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
10252-10-0830301
B
30X30
schwarz
28.5
28
30.0
30.0
10252-05-083030
0.0052
Yes
39269097
4067932051537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10252-10-0830302
B
30X30
grau
28.5
28
30.0
30.0
10252-05-083030
0.0052
Yes
39269097
4067932051544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10252-10-0830601
B
30X60
schwarz
48.0
28
61.0
61.0
10252-05-083060
0.0140
Yes
39269097
4067932051551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10252-10-0830602
B
30X60
grau
48.0
28
61.0
61.0
10252-05-083060
0.0140
Yes
39269097
4067932051568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10252-10-1040401
B
40X40
schwarz
36.5
38
41.5
41.5
10252-05-104040
0.0106
Yes
39269097
4067932051575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10252-10-1040402
B
40X40
grau
36.5
38
41.5
41.5
10252-05-104040
0.0106
Yes
39269097
4067932051582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10252-10-1045451
B
45X45
schwarz
44.5
42
50.5
50.5
10252-05-104545
0.0090
Yes
39269097
4067932051599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10252-10-1045452
B
45X45
grau
44.5
42
50.5
50.5
10252-05-104545
0.0090
Yes
39269097
4067932051605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10252-10-1040801
B
40X80
schwarz
64.0
38
80.0
80.0
10252-05-104080
0.0870
Yes
39269097
4067932051612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10252-10-1040802
B
40X80
grau
64.0
38
80.0
80.0
10252-05-104080
0.0870
Yes
39269097
4067932051629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10252-10-1045901
B
45X90
schwarz
72.0
43
90.0
90.0
10252-05-104590
0.0335
Yes
39269097
4067932051636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10252-10-1045902
B
45X90
grau
72.0
43
90.0
90.0
10252-05-104590
0.0335
Yes
39269097
4067932051643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10252-10-1080801
B
80X80
schwarz
65.0
74
82.5
82.5
10252-05-108080
0.0420
Yes
39269097
4067932051650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10252-10-1080802
B
80X80
grau
65.0
74
82.5
82.5
10252-05-108080
0.0420
Yes
39269097
4067932051667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10252-10-1090901
B
90X90
schwarz
75.0
88
94.5
94.5
10252-05-109090
0.0600
Yes
39269097
4067932051674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10252-10-1090902
B
90X90
grau
75.0
88
94.5
94.5
10252-05-109090
0.0600
Yes
39269097
4067932051681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.