您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
English as original or default language
Les langues suivantes sont supportées :
german, english, french, spanish, chinese
Modélisation selon CADENAS Design Manual (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
10271-22 - Articulations à friction simples 40/80 de type I
norelem
Système de montage
10000 Caches pour profilés aluminium Profilés aluminium Systèmes de classification Éléments spéciaux pour profilés aluminium Raccords pour profilés aluminium
Raccords pour profilés aluminium
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/montagesysteme/gruppe_10000/verbinder_f_aluminiumprofile/10271-22_asmtab.prj},{NB=10271-22-060},{BEST=10271-22-060},{FORM=I},{BN=8},{M=75},{F=6},{GEW=1.0760},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169910},{EAN=4067932032703},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP1=1.000},{TYP2=1.000},{XA=-},{XB=0.000},{XC=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=10271-22_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FORM
Gewinde
[mm]
BN
Nutbreite
ⁿ/ₐ
M
Nm
[Nm]
F
Drehmoment
[Nm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
10271-22-005
I
8
75
0.5
1.0730
Yes
76169910
4067932032680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10271-22-030
I
8
75
3
1.0750
Yes
76169910
4067932032697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10271-22-060
I
8
75
6
1.0760
Yes
76169910
4067932032703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10271-22-090
I
8
75
9
1.0770
Yes
76169910
4067932032710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10271-22-120
I
8
75
12
1.0790
Yes
76169910
4067932032727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10271-22-150
I
8
75
15
1.0800
Yes
76169910
4067932032734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
建議
No recommendations available.
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處