피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
20064 - Rotary module, pneumatic
norelem
Systems and components for machine and plant construction
20000 Linear actuator with toothed belt drive Linear modules, linear gantry modules (pneumatic)
Linear modules, linear gantry modules (pneumatic)
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_20000/linearmodule_portalmodule/20064_asmtab.prj},{NB=20064-019_90},{GR=9},{ANDTM=12},{KM=11.000},{AL=1800},{RL=2400},{LVD=161},{GEW=4.6450},{EAN=4059495277912},{ARTNR=216334},{A=90},{B=171},{C=82.5},{D=111},{E=72},{F=20},{G=13.5},{H=95},{J=2.1},{L=15},{M=27},{N=13},{BEST=20064-019},{W=0° - 190°},{ZYLINDER=2 x 32},{PASSNS=20915-030},{PASSSV=20950-010X2000},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM},{TYP=SE-K-9-32-H},{I=M8},{K=M10},{O=R1/8},{PPATH=20064_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{ROT=90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
ANDTM
Driving torque
[Nm]
KM
Overturning moment max.
[Nm]
W
rotation angle
[°]
AL
Axial load
[N]
RL
Radial load
[N]
ZYLINDER
Cylinder Ø
[mm]
LVD
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
[ccm]
PASSNS
Suitable proximitiy switch
ⁿ/ₐ
PASSSV
Suitable plug connector
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
20064-019
9
12
11.000
0° - 190°
1800
2400
2 x 32
161
20915-030
20950-010X2000
4.6450
Yes
84662080
4059495277912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.