幫助
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
幫助
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
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23001-04 - 金属波纹管联轴器,短款设计,适用于高扭矩 带夹紧套筒
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23001-04.prj},{NB=23001-04-00400462424},{GR=40},{DM=40},{TM=0.040},{TS=35},{FSR=3350},{FSA=97},{WVR=0.05},{WVA=0.5},{WV=0.5},{DZ=12800},{A=17.0},{D1=24},{D2=24},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=25.4},{D1D2PFN=25.4},{D4=45.0},{L=46},{L2=5.5},{L3=17.5},{ANZDMS=8},{GEW=0.1300},{EAN=4059495794884},{NDM=5.000},{SW=4.000},{XA=2.600},{XB=30.300},{XC=16.000},{XD=9.500},{XE=8.500},{XF=5.000},{XG=2.000},{XH=20.600},{XI=9.000},{XJ=2.000},{XK=0.000},{XL=5.500},{XM=7.800},{XN=2.000},{XO=11.000},{XP=50.000},{TYP=0.000},{BEST=23001-04-00400462424},{C=M5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
DM
最大扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[gm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[10-3 Nm/rad]
FSR
弹簧刚度 径向
[N/mm]
FSA
弹簧刚度 轴向
[N/mm]
WVR
最大轴偏差 径向
[mm]
WVA
最大轴偏差 轴向
[mm]
WV
最大 角度偏差
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
A
间距
[mm]
D1
(H7)
[mm]
D2
(H7)
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D1D2PFN
D1/D/ 最大值 带键槽
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
C
(ISO 4029)
ⁿ/ₐ
ANZDMS
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23001-04-00100350606
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
6
6
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.1000
Yes
84836040
4059495794716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00100350808
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
8
8
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.1000
Yes
84836040
4059495794723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00100351010
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
10
10
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.1000
Yes
84836040
4059495794730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00100351212
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
12
12
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.0780
Yes
84836040
4059495794747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00100351515
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
15
15
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.0550
Yes
84836040
4059495794754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00100351818
10
10
0.008
9
1518
63
0.05
0.5
0.5
15000
12.0
18
18
6
18.0
18.0
32.5
35
5.0
13.0
M4
4
0.0570
Yes
84836040
4059495794761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00200390606
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
6
6
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1220
Yes
84836040
4059495794778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00200390808
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
8
8
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1220
Yes
84836040
4059495794785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00200391010
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
10
10
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1220
Yes
84836040
4059495794792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00200391212
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
12
12
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1180
Yes
84836040
4059495794808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00200391515
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
15
15
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1100
Yes
84836040
4059495794815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00200391818
20
20
0.020
15
1208
65
0.05
0.5
0.5
15000
15.5
18
18
6
25.0
25.0
40.5
39
5.0
13.5
M4
4
0.1100
Yes
84836040
4059495794822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00400461010
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
10
10
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.3000
Yes
84836040
4059495794839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00400461212
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
12
12
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.1620
Yes
84836040
4059495794846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00400461515
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
15
15
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.1560
Yes
84836040
4059495794853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00400461818
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
18
18
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.1500
Yes
84836040
4059495794860
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00400462020
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
20
20
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.1450
Yes
84836040
4059495794877
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00400462424
40
40
0.040
35
3350
97
0.05
0.5
0.5
12800
17.0
24
24
10
25.4
25.4
45.0
46
5.5
17.5
M5
8
0.1300
Yes
84836040
4059495794884
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00800551212
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
12
12
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.3100
Yes
84836040
4059495794891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00800551515
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
15
15
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.3050
Yes
84836040
4059495794907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00800551818
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
18
18
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.2980
Yes
84836040
4059495794914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00800552020
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
20
20
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.2900
Yes
84836040
4059495794921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00800552424
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
24
24
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.2760
Yes
84836040
4059495794938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-00800552828
80
80
0.140
53
6436
165
0.05
0.5
0.5
10300
20.0
28
28
12
32.0
30.0
56.0
55
7.3
21.0
M6
15
0.2650
Yes
84836040
4059495794945
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-04-02000601616
200
200
0.280
138
12442
287
0.10
1.0
0.5
8700
23.0
16
16
16
35.0
35.0
66.0
60
8.6
23.0
M8
40
0.4700
Yes
84836040
4059495794952
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處