您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23382 - B 型缩紧盘
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
缩紧盘
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/schrumpfscheiben/23382.prj},{NB=23382-4080},{D=40},{D1=80},{B=29.5},{L=24.0},{L1=20.5},{PN=339},{MS=35},{GEW=0.6488},{EAN=4059495306117},{XA=6.000},{XB=30.500},{XC=75.400},{XD=5.300},{XE=2.000},{XF=42.000},{XG=4.000},{XH=47.100},{XI=1.000},{XJ=20.000},{XK=11.700},{XL=7.200},{XM=6.000},{XN=0.000},{XO=0.000},{XP=0.000},{XQ=30.000},{XR=180.000},{XS=21.500},{XT=78.500},{XU=1.500},{XV=6.400},{XW=1.500},{XX=75.000},{XY=0.000},{XZ=40.000},{XA1=2.000},{XB1=0.000},{XC1=39.700},{XD1=40.000},{NDM=8.000},{SW=13.000},{TYP=3.000},{TYP1=2.000},{TYP2=3.000},{BEST=23382-4080},{DW=34,35,37},{F=810,880,960},{M=48,50,52},{G=6 x M8},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
DW
[mm]
B
长度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
F
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 M
[Nm]
M
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 F
[kN]
PN
轴套表面压力 P
[N/mm²]
G
止动螺栓数量
ⁿ/ₐ
MS
止动螺栓锁紧扭矩 MS
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23382-1844
18
44
15,16
19.0
15.0
13.0
80,110
11,14
389
4 x M6
12
0.1451
Yes
84879000
4059495306056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23382-2047
20
47
17,18
19.3
15.3
13.5
150,180
18,20
342
4 x M6
12
0.1598
Yes
84879000
4059495306063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23382-2450
24
50
19,20,22
22.0
18.0
15.0
160,210,280
17,20,25
329
5 x M6
12
0.1975
Yes
84879000
4059495306070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23382-3060
30
60
24,25,26
24.0
20.0
17.0
270,320,360
23,25,28
341
6 x M6
12
0.3067
Yes
84879000
4059495306087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23382-3672
36
72
27,30,33
27.5
22.0
18.5
510,710,950
37,47,58
483
5 x M8
35
0.4862
Yes
84879000
4059495306094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23382-3872
38
72
27,30,33
27.5
22.0
18.5
480,650,860
36,43,52
460
5 x M8
35
0.4708
Yes
84879000
4059495306100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23382-4080
40
80
34,35,37
29.5
24.0
20.5
810,880,960
48,50,52
339
6 x M8
35
0.6488
Yes
84879000
4059495306117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23382-4480
44
80
35,36,37
29.5
24.0
20.5
800,890,1050
52,57,60
341
6 x M8
35
0.6068
Yes
84879000
4059495306124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23382-5090
50
90
38,40,42
31.5
26.0
22.0
1500,1700,2000
79,87,94
386
8 x M8
35
0.8106
Yes
84879000
4059495306131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23382-55100
55
100
42,45,48
34.5
29.0
25.0
1600,2000,2400
78,88,99
360
8 x M8
35
1.1060
Yes
84879000
4059495306148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23382-60110
60
110
48,50,52
34.5
29.0
24.5
2200,2500,2700
92,98,105
316
9 x M8
35
1.3360
Yes
84879000
4059495306155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23382-62110
62
110
48,50,52
34.5
29.0
24.5
2200,2500,2700
92,98,105
318
9 x M8
35
1.2970
Yes
84879000
4059495306162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23382-68115
68
115
50,55,60
34.5
29.0
24.5
2400,3000,3800
94,111,128
329
9 x M8
35
1.3600
Yes
84879000
4059495306179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23382-75138
75
138
55,60,65
37.5
31.0
26.3
3700,4700,5800
135,156,177
424
10 x M10
70
2.3060
Yes
84879000
4059495306186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23382-80141
80
141
60,65,70
37.5
31.0
26.0
4200,5200,6300
141,160,180
399
10 x M10
70
2.2770
Yes
84879000
4059495306193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處