피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
84100 - Cable glands, plastic
norelem
Electromechanics
84000 Cable screw connections, Screw plugs Cable entry plates
Cable screw connections, Screw plugs
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/elektromechanik/gruppe_84000/kabelverschraubungen_verschlussschrauben/84100.prj},{NB=84100-32150015},{H=50.0},{L=10},{SW1=36},{SW2=36},{ANZDMSW1=5.0},{ANZDMSW2=5.0},{GEW=0.0242},{EAN=4059495616940},{NDM=32.000},{D1MIN=15.000},{D1MAX=21.000},{ST=1.500},{XA=7.000},{XB=34.700},{XC=5.500},{XD=17.000},{XE=20.000},{XF=32.900},{XG=31.100},{XH=7.100},{BEST=84100-321500},{AUSF=mit Standard Gewindelänge},{D=M32X1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{ZGT=Flachdichtring ab M32x1.5},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{D1=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
H
H max.
[mm]
L
distance
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
SW2
width across flats
[mm]
ANZDMSW1
Max. tightening torque
[Nm]
ANZDMSW2
Max. tightening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
84100-121500
with standard thread leng...
M12X1,5
31.0
8
15
15
1.5
1.5
0.0032
Yes
39269099
4059495616902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
84100-161500
with standard thread leng...
M16X1,5
35.5
8
20
20
2.5
2.5
0.0064
Yes
39269099
4059495616919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
84100-201500
with standard thread leng...
M20X1,5
36.0
8
24
24
3.5
3.5
0.0084
Yes
39269099
4059495616926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
84100-251500
with standard thread leng...
M25X1,5
43.0
8
29
29
5.0
5.0
0.0151
Yes
39269099
4059495616933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
84100-321500
with standard thread leng...
M32X1,5
50.0
10
36
36
5.0
5.0
0.0242
Yes
39269099
4059495616940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
84100-401500
with standard thread leng...
M40X1,5
51.0
10
46
46
7.5
7.5
0.0407
Yes
39269099
4059495616957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
84100-161510
with long thread
M16X1,5
42.5
15
20
20
2.5
2.5
0.0068
Yes
39269099
4059495616964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
84100-201510
with long thread
M20X1,5
43.0
15
24
24
3.5
3.5
0.0092
Yes
39269099
4059495616971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
84100-251510
with long thread
M25X1,5
50.0
15
29
29
5.0
5.0
0.0169
Yes
39269099
4059495616988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
84100-321510
with long thread
M32X1,5
55.0
15
36
36
5.0
5.0
0.0260
Yes
39269099
4059495616995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
84100-401510
with long thread
M40X1,5
59.0
18
46
46
7.5
7.5
0.0434
Yes
39269099
4059495617008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.