您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05626 - 气动转角夹具 块状体
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
气动夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/pneumatikspanner/05626.prj},{NB=05626-132200},{L=45},{L1=34.0},{L2=16.5},{B=4.5},{B1MAX=13.9},{B1MIN=13.8},{B2=5.5},{B3=9.0},{DMAX=30.0},{DMIN=29.9},{D1=16.0},{A=45},{H=133.5},{H1=90.0},{H2=20.0},{H3=35.0},{H4=3.0},{H5=5.5},{H6=6.5},{S1=15.0},{S2=20.0},{F1=422},{GEW=0.6479},{ZTN=84662080},{EAN=4059495731469},{ST1=1.500},{SW=8.0},{SW1=26.000},{TYP=2.0},{NDM=9.7280},{NDM1=10.0},{NDM2=0.000},{ST2=MIN},{KDM=MIN},{XA=19.6},{XB=3.1},{XC=4.2},{XD=4.7},{XE=19.1},{XF=30.0},{XG=9.8},{XH=16.6},{XI=1.8},{XJ=9.0},{XK=2.5},{XL=22.7},{XM=4.500},{XN=16.000},{XO=8.000},{XP=103.000},{XQ=5.000},{BEST=05626-13220},{AUSF=rechtsschwenkend},{FORM=B},{GR=32},{D2=G1/8},{D3=M10X1.5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{XHUB=[0:35]},{HUB=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
L
间距
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
宽度
[mm]
B
间距
[mm]
B1MAX
B1 max.
[mm]
B1MIN
B1 min.
[mm]
B2
直径
[mm]
B3
直径
[mm]
DMAX
直径
[mm]
DMIN
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
间距
[mm]
H3
间距
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
S1
间距
[mm]
S2
间距
[mm]
F1
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05626-11210
右摆
A
12
25
15.5
8.0
5.0
4.9
4.8
3.5
5.3
11.5
11.4
6.0
M5
M3X0.5
20
100.0
77.8
12.0
51.0
2.0
2.5
3.0
7.5
10.0
59
0.0790
Yes
84662080
4059495731339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-11220
右摆
A
12
25
15.5
8.0
5.0
4.9
4.8
3.5
5.3
11.5
11.4
6.0
M5
M3X0.5
20
130.0
97.8
12.0
70.0
2.0
2.5
3.0
7.5
20.0
59
0.0960
Yes
84662080
4059495731346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-11610
右摆
A
16
29
20.0
8.0
5.0
6.9
6.8
4.5
7.5
14.5
14.4
8.0
M5
M5X0.8
25
100.0
77.8
12.0
51.0
2.0
2.5
3.0
7.5
10.0
106
0.1080
Yes
84662080
4059495731353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-11620
右摆
A
16
29
20.0
8.0
5.0
6.9
6.8
3.5
7.5
14.5
14.4
8.0
M5
M5X0.8
25
130.0
97.8
12.0
70.0
2.0
2.5
3.0
7.5
20.0
106
0.1300
Yes
84662080
4059495731360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-21210
左摆
A
12
25
15.5
8.0
5.0
4.9
4.8
3.5
5.3
11.5
11.4
6.0
M5
M3X0.5
20
100.0
77.8
12.0
51.0
2.0
2.5
3.0
7.5
10.0
59
0.0790
Yes
84662080
4059495731377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-21220
左摆
A
12
25
15.5
8.0
5.0
4.9
4.8
4.5
5.3
11.5
11.4
6.0
M5
M3X0.5
20
130.0
97.8
12.0
70.0
2.0
2.5
3.0
7.5
20.0
59
0.0960
Yes
84662080
4059495731384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-21610
左摆
A
16
29
20.0
8.0
5.0
6.9
6.8
4.5
7.5
14.5
14.4
8.0
M5
M5X0.8
25
100.0
77.8
11.0
32.0
2.0
2.5
3.0
7.5
10.0
106
0.1080
Yes
84662080
4059495731391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-21620
左摆
A
16
29
20.0
8.0
5.0
6.9
6.8
4.5
7.5
14.5
14.4
8.0
M5
M5X0.8
25
130.0
97.8
11.0
42.0
2.0
2.5
3.0
7.5
20.0
106
0.1300
Yes
84662080
4059495731407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-12010
右摆
B
20
36
25.5
8.0
4.0
9.9
9.8
5.5
8.3
18.4
18.3
12.0
M5
M8X1.25
35
93.5
73.0
18.0
39.5
3.0
3.0
4.0
9.5
10.0
141
0.2550
Yes
84662080
4059495731414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-12020
右摆
B
20
36
25.5
8.0
4.0
9.9
9.8
5.5
8.3
18.4
18.3
12.0
M5
M8X1.25
35
113.5
83.0
18.0
49.5
3.0
3.0
4.0
9.5
20.0
141
0.2880
Yes
84662080
4059495731421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-12510
右摆
B
25
40
28.0
9.6
5.0
9.9
9.8
5.5
9.0
23.0
22.9
12.0
M5
M8X1.25
35
93.5
73.0
18.0
27.0
3.0
3.0
4.0
9.5
10.0
264
0.3571
Yes
84662080
4059495731438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-12520
右摆
B
25
40
28.0
9.6
5.0
9.9
9.8
5.5
9.0
23.0
22.9
12.0
M5
M8X1.25
35
113.5
83.0
18.0
37.0
3.0
3.0
4.0
9.5
20.0
264
0.4090
Yes
84662080
4059495731445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-13210
右摆
B
32
45
34.0
16.5
4.5
13.9
13.8
5.5
9.0
30.0
29.9
16.0
G1/8
M10X1.5
45
113.5
80.0
20.0
25.0
3.0
5.5
6.5
15.0
10.0
422
0.5913
Yes
84662080
4059495731452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-13220
右摆
B
32
45
34.0
16.5
4.5
13.9
13.8
5.5
9.0
30.0
29.9
16.0
G1/8
M10X1.5
45
133.5
90.0
20.0
35.0
3.0
5.5
6.5
15.0
20.0
422
0.6479
Yes
84662080
4059495731469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-14010
右摆
B
40
52
40.0
18.0
5.0
13.9
13.8
5.5
9.0
30.0
29.9
16.0
G1/8
M10X1.5
45
114.5
80.0
20.0
25.0
3.0
5.5
6.5
15.0
10.0
739
0.7226
Yes
84662080
4059495731476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-14020
右摆
B
40
52
40.0
18.0
5.0
13.9
13.8
5.5
9.0
30.0
29.9
16.0
G1/8
M10X1.5
45
134.5
90.0
20.0
35.0
3.0
5.5
6.5
15.0
20.0
739
0.8079
Yes
84662080
4059495731483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-15020
右摆
B
50
64
50.0
20.0
7.0
16.9
16.8
6.6
11.0
37.0
36.9
20.0
G1/4
M12X1.75
65
152.0
101.5
25.0
37.0
3.5
5.5
7.5
19.0
20.0
1155
1.4300
Yes
84662080
4059495731490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-15050
右摆
B
50
64
50.0
20.0
7.0
16.9
16.8
6.6
11.0
37.0
36.9
20.0
G1/4
M12X1.75
65
212.0
131.5
25.0
67.0
3.5
5.5
7.5
19.0
50.0
1155
1.7900
Yes
84662080
4059495731506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-22010
左摆
B
20
36
25.5
8.0
4.0
9.9
9.8
5.5
8.3
18.4
18.3
12.0
M5
M8X1.25
35
93.5
73.0
18.0
39.5
3.0
3.0
4.0
9.5
10.0
141
0.2550
Yes
84662080
4059495731513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-22020
左摆
B
20
36
25.5
8.0
4.0
9.9
9.8
5.5
8.3
18.4
18.3
12.0
M5
M8X1.25
35
113.5
83.0
18.0
49.5
3.0
3.0
4.0
9.5
20.0
141
0.2880
Yes
84662080
4059495731520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-22510
左摆
B
25
40
28.0
9.6
5.0
9.9
9.8
5.5
9.0
23.0
22.9
12.0
M5
M8X1.25
35
93.5
73.0
18.0
27.0
3.0
3.0
4.0
9.5
10.0
264
0.3575
Yes
84662080
4059495731537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-22520
左摆
B
25
40
28.0
9.6
5.0
9.9
9.8
5.5
9.0
23.0
22.9
12.0
M5
M8X1.25
35
113.5
83.0
18.0
37.0
3.0
3.0
4.0
9.5
20.0
264
0.4084
Yes
84662080
4059495731544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-23210
左摆
B
32
45
34.0
16.5
4.5
13.9
13.8
5.5
9.0
30.0
29.9
16.0
G1/8
M10X1.5
45
113.5
80.0
20.0
25.0
3.0
5.5
6.5
15.0
10.0
422
0.5913
Yes
84662080
4059495731551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-23220
左摆
B
32
45
34.0
16.5
4.5
13.9
13.8
5.5
9.0
30.0
29.9
16.0
G1/8
M10X1.5
45
133.5
90.0
20.0
35.0
3.0
5.5
6.5
15.0
20.0
422
0.6453
Yes
84662080
4059495731568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05626-24010
左摆
B
40
52
40.0
18.0
5.0
13.9
13.8
5.5
9.0
30.0
29.9
16.0
G1/8
M10X1.5
45
114.5
80.0
20.0
25.0
3.0
5.5
6.5
15.0
10.0
739
680.7229
Yes
84662080
4059495731575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處