您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06613-04 - ECO 塑料锁紧手柄 带外螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06613-04.prj},{NB=06613-04-2061X40},{GR=2},{D=13.5},{D1=18.8},{D2=19.5},{H=27.4},{H1=5.5},{H2=20.7},{H3=41.9},{H4=38.0},{A=65.2},{A1=75.0},{B=10.5},{ZZ=12},{L=40},{GEW=0.0224},{EAN=4059495810560},{NDM=6},{TAB=MIN},{TAB1=MIN},{TAB2=MIN},{TYP3=1},{TYP1=2},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=2.500},{XB=54.600},{XC=48.500},{XD=0.500},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=24.200},{XH=18.500},{XI=31.200},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.200},{XM=7.000},{XN=6.400},{XO=36.100},{XP=4.500},{XQ=59.400},{XR=30.800},{XS=57.000},{XT=37.800},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=31.000},{XX=6.700},{XY=2.000},{XZ=5.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
主体
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06613-04-1041X10
黑色 RAL 7021
钢制
1
M4
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
10
0.0070
Yes
73181520
4059495810201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-10484X10
交通红 RAL 3020
钢制
1
M4
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
10
0.0070
Yes
73181520
4059495810218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-1041X15
黑色 RAL 7021
钢制
1
M4
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
15
0.0075
Yes
73181520
4059495810225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-10484X15
交通红 RAL 3020
钢制
1
M4
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
15
0.0075
Yes
73181520
4059495810232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-1041X20
黑色 RAL 7021
钢制
1
M4
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
20
0.0090
Yes
73181520
4059495810249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-10484X20
交通红 RAL 3020
钢制
1
M4
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
20
0.0090
Yes
73181520
4059495810256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-1051X10
黑色 RAL 7021
钢制
1
M5
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
10
0.0120
Yes
73181520
4059495810263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-10584X10
交通红 RAL 3020
钢制
1
M5
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
10
0.0120
Yes
73181520
4059495810270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-1051X15
黑色 RAL 7021
钢制
1
M5
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
15
0.0130
Yes
73181520
4059495810287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-10584X15
交通红 RAL 3020
钢制
1
M5
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
15
0.0130
Yes
73181520
4059495810294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-1051X20
黑色 RAL 7021
钢制
1
M5
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
20
0.0095
Yes
73181520
4059495810300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-10584X20
交通红 RAL 3020
钢制
1
M5
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
20
0.0095
Yes
73181520
4059495810317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-1051X25
黑色 RAL 7021
钢制
1
M5
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
25
0.0101
Yes
73181520
4059495810324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-10584X25
交通红 RAL 3020
钢制
1
M5
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
25
0.0101
Yes
73181520
4059495810331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2051X10
黑色 RAL 7021
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
10
0.0200
Yes
73181520
4059495810348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-20584X10
交通红 RAL 3020
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
10
0.0200
Yes
73181520
4059495810355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2051X15
黑色 RAL 7021
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
15
0.0210
Yes
73181520
4059495810362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-20584X15
交通红 RAL 3020
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
15
0.0210
Yes
73181520
4059495810379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2051X20
黑色 RAL 7021
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
20
0.0220
Yes
73181520
4059495810386
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-20584X20
交通红 RAL 3020
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
20
0.0220
Yes
73181520
4059495810393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2051X25
黑色 RAL 7021
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
25
0.0180
Yes
73181520
4059495810409
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-20584X25
交通红 RAL 3020
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
25
0.0180
Yes
73181520
4059495810416
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2051X30
黑色 RAL 7021
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
30
0.0240
Yes
73181520
4059495810423
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-20584X30
交通红 RAL 3020
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
30
0.0240
Yes
73181520
4059495810430
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2051X40
黑色 RAL 7021
钢制
2
M5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
40
0.0250
Yes
73181520
4059495810447
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處