Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05840 - Push-pull camps heavy-duty model with handle
Bill of material
05840-12001
BEST
Order No.
05840-12001
FARBE
Component
green
POS
Position
mm
LX
mm
Enter value for LX
mm
cm
inch
ft
LOCH
Hole arrangement
1 mm
A
Length
133 mm
A1
Length
8 mm
A2
Length
35.0 mm
A3
Length
41 mm
B
width
61 mm
B1
width
41.0 mm
C2
height
18 mm
C1
height
32 mm
D
diameter
8.5 mm
D1
diameter
20 mm
H
height
88 mm
L
Length
188 mm
L1
Length
55 mm
L2
Length
40 mm
M
thread
M 10
R
Radius
143 mm
S
Stroke
50 mm
OG
opening angle of handle
185 °
F
hand force
150 N
F2
Holding force
12000 N
F1
Clamping force
5000 N
GEW
Approx. weight
1.4480 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495277363
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D

Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices