Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
95180 - Mini ball transfer units
Bill of material
95180-1110
BEST
Order No.
95180-1110
MATERIAL
Material
Steel
FORM
Form
A
DK
Diameter ball
9.600 mm
D1
diameter
23.0 mm
D2
Thread
M8 mm
H
height
40.0 mm
H1
height
2.0 mm
L
Length
20.0 mm
TRAGZAHL
Base load C
400.0 N
GEW
Approx. weight
0.0602 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495274164
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D

Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices