Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
95090 - 带支脚升降辊,带螺栓孔或安装板
明细表
95090-050221
BEST
订货号
95090-050221
W
mm
Enter value for W
mm
cm
inch
ft
AUSF
规格
拧紧板
RL
滚轮轴承
滑动轴承
D
直径
7 mm
A
间距
38 mm
B
宽度
73 mm
B1
间距
58 mm
B3
宽度
22 mm
B4
直径
72 mm
H
高度
84 mm
H1
高度
94 mm
L
长度
73 mm
L1
间距
58 mm
R
间距
63.0 mm
R1
直径
50
SW
钳口宽度
- mm
TFK
承载负荷
250
GEW
重量约
0.7024 kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495273709
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
3D
尺寸
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.

產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處