Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
26120 - Pryžokovové dorazové lišty
Kusovník
26120-05003507057
BEST
Objednací číslo
26120-05003507057
A
Vzdálenost
100.0 mm
A1
Vzdálenost
- mm
B
Šířka
50 mm
D
Průměr
8.5 mm
H
Výška
35 mm
L
Délka
130 mm
L1
Délka
70 mm
S
Tloušťka
5 mm
F1
Síla
3100 N
GEW
Hmotnost cca
0.3750 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
40169960
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495248691
Doporučení
Loading ...
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady