Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02040 - Positioning feet
Bill of material
02040-115
BEST
Order No.
02040-115
FORM
Form
A
AUSF
version
smooth face, with external thread
B
width
14
G
thread
M 12
D1
diameter
22 mm
H
height
15 mm
E
Side-to-side dimension
25.2 mm
T
depth
0 mm
SW
Width across flats
22 mm
ANZM
Tightening torque max.
60
GEW
Approx. weight
0.0585 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495011790
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices