Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03108 - Locating pins with flattened ball end Form D
Bill of material
03108-122
BEST
Order No.
03108-122
MATERIAL
Main
Tool steel
A
Diameter
12 mm
B
Diameter
8 mm
C
Diameter
12 mm
D
Length
8 mm
E
Length
12 mm
F
Length
3.0 mm
G
Thread
M 4 mm
H
Depth
8.0 mm
J
Radius
R 3 mm
K
Width
2.50 mm
GEW
Approx. weight
0.0079 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495030876
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
Loading ...
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices