Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03288 - Parallel keys DIN 6885 A
Bill of material
03288-106X32
BEST
Order No.
03288-106X32
AUSF
version
stainless steel
B
width
6 mm
H
height
6 mm
L
Length
32 mm
GEW
Approx. weight
0.0086 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182400
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495358758
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices