Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
07780 - Lifting pins self-locking
Bill of material
07780-2108X10
BEST
Order No.
07780-2108X10
POS
Position
ROT
Rotation
D1
diameter
8 mm
D2
diameter
9.35 mm
D5
diameter
21.5 mm
L1
Length
10 mm
L2
Length
8.75 mm
L3
Length
25.7 mm
L4
Length
36.0 mm
L5
Length
27.0 mm
L6
width
30 mm
L7
width
49 mm
L8
Length
87.5 mm
X
length min.
1.5 mm
X1
length max.
5 mm
AUFNAHME
Receiving hole H11
8 mm
F1
force at safety factor 5
1.5 kN
F2
force at safety factor 5
1.2 kN
F3
force at safety factor 5
0.5 kN
GEW
Approx. weight
0.2296 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
No
ZTN
Customs tariff number
73181300
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495344294
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices