{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07534.prj},{NB=07534-06X25},{BEST=07534-06X25},{MATERIAL=Stahl},{D1=6},{D=M 5},{D2=10},{B=9.5},{K=4.5},{SW=3.0},{L1=25},{GEW=0.0089},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495170848},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA ,BLOHM},{NDM=5},{XA=3.70},{XB=2.00},{XC=1.700},{XD=0.400},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.