Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
95092 - Elevating castors with integrated machine foot
Bill of material
95092-08037
BEST
Order No.
95092-08037
W
Angle
°
RL
wheel bearing
slide bearing
A
distance
56 mm
D
diameter
9 mm
B
width
85 mm
B1
distance
60 mm
B2
distance
55 mm
B3
width
37 mm
B4
width
80 mm
H
height
120 mm
L
Length
100 mm
L1
distance
80 mm
L2
distance
76 mm
R1
diameter
80 mm
TFK
load-carrying capacity
230 kg
GEW
Approx. weight
2.2020 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495273730
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D

Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices