您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03025 - 带有开口和止动顶销的不锈钢弹簧柱塞
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03025.prj},{NB=03025-106_(0)},{BEST=03025-106},{POS=0},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=leichte Federkraft},{D=M 6},{D1=2.7},{L=14},{H=2.0},{N=1.0},{F1=4},{F2=10},{GEW=0.0018},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495016733},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{TYP=0},{TYP1=1},{TYP2=1},{NDM=6},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
N
槽
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03025-04
不锈钢
标准弹簧弹力
M 4
1.8
9
1.5
0.6
6
20
0.0004
Yes
73181520
4059495016665
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-05
不锈钢
标准弹簧弹力
M 5
2.4
12
2.0
0.8
6
20
0.0010
Yes
73181520
4059495016672
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-06
不锈钢
标准弹簧弹力
M 6
2.7
14
2.0
1.0
7
20
0.0017
Yes
73181520
4059495016689
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-08
不锈钢
标准弹簧弹力
M 8
4.0
16
2.0
1.2
15
30
0.0037
Yes
73181520
4059495016696
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-10
不锈钢
标准弹簧弹力
M 10
4.5
19
2.5
1.6
20
35
0.0067
Yes
73181520
4059495016702
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-12
不锈钢
标准弹簧弹力
M 12
6.0
22
3.5
2.0
30
55
0.0115
Yes
73181520
4059495016788
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-16
不锈钢
标准弹簧弹力
M 16
8.5
24
4.5
2.5
45
100
0.0231
Yes
73181520
4059495016801
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-20
不锈钢
标准弹簧弹力
M 20
10.0
30
6.5
2.5
60
120
0.0452
Yes
73181520
4059495016818
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-104
不锈钢
轻弹簧弹力
M 4
1.8
9
1.5
0.6
3
10
0.0004
Yes
73181520
4059495016719
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-105
不锈钢
轻弹簧弹力
M 5
2.4
12
2.0
0.8
3
10
0.0010
Yes
73181520
4059495016726
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-106
不锈钢
轻弹簧弹力
M 6
2.7
14
2.0
1.0
4
10
0.0018
Yes
73181520
4059495016733
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-108
不锈钢
轻弹簧弹力
M 8
4.0
16
2.0
1.2
7
15
0.0037
Yes
73181520
4059495016740
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-110
不锈钢
轻弹簧弹力
M 10
4.5
19
2.5
1.6
9
16
0.0067
Yes
73181520
4059495016757
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-112
不锈钢
轻弹簧弹力
M 12
6.0
22
3.5
2.0
14
26
0.0111
Yes
73181520
4059495016764
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-116
不锈钢
轻弹簧弹力
M 16
8.5
24
4.5
2.5
22
50
0.0224
Yes
73181520
4059495016771
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-120
不锈钢
轻弹簧弹力
M 20
10.0
30
6.5
2.5
30
60
0.0449
Yes
73181520
4059495016795
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-205
不锈钢
加强弹簧弹力
M 5
2.4
12
2.0
0.8
9
25
0.0010
Yes
73181520
4059495016825
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-206
不锈钢
加强弹簧弹力
M 6
2.7
14
2.0
1.0
11
25
0.0018
Yes
73181520
4059495016832
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-208
不锈钢
加强弹簧弹力
M 8
4.0
16
2.0
1.2
22
43
0.0037
Yes
73181520
4059495016849
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-210
不锈钢
加强弹簧弹力
M 10
4.5
19
2.5
1.6
20
54
0.0068
Yes
73181520
4059495016856
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-212
不锈钢
加强弹簧弹力
M 12
6.0
22
3.5
2.0
36
94
0.0117
Yes
73181520
4059495016863
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-216
不锈钢
加强弹簧弹力
M 16
8.5
24
4.5
2.5
60
110
0.0230
Yes
73181520
4059495016870
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處