피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07850-01 - Hose clips, stainless steel (W4) DIN 3017-1 strap width 9 mm and 12 mm
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Clips
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/schellen/07850-01.prj},{NB=07850-01-412022},{BEST=07850-01-412022},{MATERIAL=Edelstahl},{B=12},{B1=14.5},{D=12},{S=0.8},{ANZDM=6 +0,5},{GEW=0.0100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495941042},{FILTER=NORELEM},{BXX=12},{BX=22},{XA=4.000},{XB=70.000},{XC=5.000},{XD=10.000},{XE=140.000},{XF=3.000},{XG=2.500},{XH=8.000},{XI=8.000},{XJ=10.000},{XK=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
S
thickness
[mm]
ANZDM
tightening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
07850-01-409012
Stainless steel
9
11.5
0.7
3 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940816
07850-01-409016
Stainless steel
9
11.5
0.7
3 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940823
07850-01-409022
Stainless steel
9
11.5
0.7
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940830
07850-01-409027
Stainless steel
9
11.5
0.7
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940847
07850-01-409032
Stainless steel
9
11.5
0.7
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940854
07850-01-409040
Stainless steel
9
11.5
0.7
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940861
07850-01-409045
Stainless steel
9
11.5
0.7
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940878
07850-01-409050
Stainless steel
9
11.5
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940885
07850-01-409060
Stainless steel
9
11.5
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940892
07850-01-409070
Stainless steel
9
11.5
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940908
07850-01-409080
Stainless steel
9
11.5
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940915
07850-01-409090
Stainless steel
9
11.5
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940922
07850-01-409100
Stainless steel
9
11.5
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940939
07850-01-409110
Stainless steel
9
11.5
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940946
07850-01-409120
Stainless steel
9
11.5
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940953
07850-01-409130
Stainless steel
9
11.5
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940960
07850-01-409140
Stainless steel
9
11.5
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940977
07850-01-409150
Stainless steel
9
11.5
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940984
07850-01-409160
Stainless steel
9
11.5
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495940991
07850-01-409170
Stainless steel
9
11.5
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495941004
07850-01-409180
Stainless steel
9
11.5
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495941011
07850-01-409190
Stainless steel
9
11.5
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495941028
07850-01-409200
Stainless steel
9
11.5
0.8
3,8 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495941035
07850-01-412022
Stainless steel
12
14.5
0.8
6 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495941042
07850-01-412027
Stainless steel
12
14.5
0.8
6 +0,5
0.0100
Yes
73269086
4059495941059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.