您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01852 - 四面弯板,灰口铸铁
norelem
灵活的标准件系统
01000 板件 板材 圆盘 加装部件 弯板 四面弯板
四面弯板
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/aufspannwuerfel/01852_asmtab.prj},{NB=01852-320180},{A=32.5},{D2=400},{E=32},{E1=25},{H=381},{H1=80},{H2=378},{L=330},{L1=180},{L2=52},{L3=174},{GEW=62.000},{XA=77.5},{NDM=8.0},{KDM=6.647},{ST=1.25},{XB=20.0},{XC=25.0},{XD=32.5},{XE=16.0},{XF=5.0},{XG=174.0},{XH=3.0},{XI=125.0},{XJ=17.5},{NDM1=6.0},{KDM1=4.917},{ST1=1.00},{XK=22.0},{XL=27.0},{XM=2.0},{BEST=01852-320180},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059495006994},{RINGSCHR=M 8},{FILTER=NORELEM,KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{PPATH=01852_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
D2
直径
[mm]
E
高度
[mm]
E1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01852-320180
32.5
400
32
25
381
80
378
330
180
52
174
62.000
Yes
84662020
4059495006994
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01852-400270
50.0
500
32
32
485
92
482
410
270
62
262
153.000
Yes
84662020
4059495007007
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
01852-500320
55.0
630
40
40
603
100
600
510
320
70
312
292.000
Yes
84662020
4059495007014
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處