피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01150 - Subplates machined all sides grey cast iron
norelem
Flexible standard component system
01000 Plates Profiles Circular plates Add-on elements Angle Plate Cube tombstone
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/platten/01150.prj},{NB=01150-0041},{BEST=01150-0041},{TYP=B},{L=320},{S=40},{A=40},{GEW=31.000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059495002613},{XX=2},{FILTER=NORELEM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
S
thickness
[mm]
A
chamfer
[mm]
GEW
Weight ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
01150-001
A
200
25
25
8.080
Yes
84662020
4059495002545
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-002
A
250
35
35
17.000
Yes
84662020
4059495002576
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-004
A
320
40
40
31.000
Yes
84662020
4059495002606
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-006
A
400
45
50
60.000
Yes
84662020
4059495002637
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-008
A
500
50
60
100.000
Yes
84662020
4059495002668
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-010
A
630
63
70
195.000
Yes
84662020
4059495002699
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-012
A
800
70
100
120.000
Yes
84662020
4059495002729
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-0011
B
200
25
25
8.855
Yes
84662020
4059495002552
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-0021
B
250
35
35
15.200
Yes
84662020
4059495002583
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-0041
B
320
40
40
31.000
Yes
84662020
4059495002613
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-0061
B
400
45
50
56.200
Yes
84662020
4059495002644
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-0081
B
500
50
60
99.000
Yes
84662020
4059495002675
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-0101
B
630
63
70
191.000
Yes
84662020
4059495002705
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-0121
B
800
70
100
120.000
Yes
84662020
4059495002736
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-00111
C
200
25
25
8.600
Yes
84662020
4059495002569
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-00211
C
250
35
35
17.100
Yes
84662020
4059495002590
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-00411
C
320
40
40
28.591
Yes
84662020
4059495002620
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-00611
C
400
45
50
50.781
Yes
84662020
4059495002651
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-00811
C
500
50
60
100.000
Yes
84662020
4059495002682
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-01011
C
630
63
70
178.000
Yes
84662020
4059495002712
98% availability of produ...
31.12.2099
01150-01211
C
800
70
100
330.000
Yes
84662020
4059495002743
98% availability of produ...
31.12.2099
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.