您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03051-01 - 弹簧柱塞 带内六角和 POM 顶销,平头,钢制,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03051-01.prj},{NB=03051-01-080},{D1=3.5},{H=3.0},{T=3.0},{T1=1.4},{L=22},{L1=8},{N=1.2},{S=2.5},{F1=9},{F2=35},{GEW=0.0049},{EAN=4059495442648},{NDM=8.0},{NDM1=5.0},{HX=3.000},{XA=1.200},{XB=40.000},{XC=1.400},{XD=5.000},{XE=10.000},{XF=0.300},{XG=5.500},{XH=4.200},{XI=0.200},{XJ=1.000},{XK=12.200},{XL=8.000},{XM=1.100},{XN=1.200},{XO=1.000},{XP=2.500},{XQ=1.900},{XR=3.000},{BEST=03051-01-08},{D=M8},{L2=ca. 2 Gewindegänge},{DREHMOMENTEIN=1.05},{DREHMOMENTAUS=0.37},{BESTMS=03040-908},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM},{ZGT=Gewindestift eingeklebt},{ZGT1=ca. 2 Gewindegänge},{IMPERIAL=MM},{POS=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
H
间距
[mm]
T
高度
[mm]
T1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
N
宽度
[mm]
S
钳口宽度
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋入 扭矩 约 Nm
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩 约 Nm
[Nm]
BESTMS
安装扳手订货号
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03051-01-05
M5
2.4
2.3
2.0
0.8
18
7
约两个螺牙
0.8
1.5
6
20
0.12
0.08
03040-905
0.0015
Yes
73181520
4059495442600
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-01-06
M6
2.7
2.5
2.5
1.0
20
7
约两个螺牙
1.0
2.0
7
20
0.45
0.22
03040-906
0.0023
Yes
73181520
4059495442624
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-01-08
M8
3.5
3.0
3.0
1.4
22
8
约两个螺牙
1.2
2.5
9
35
1.05
0.37
03040-908
0.0049
Yes
73181520
4059495442648
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-01-10
M10
4.0
3.0
3.5
1.4
22
9
约两个螺牙
1.6
3.0
9
35
1.3
0.6
03040-910
0.0090
Yes
73181520
4059495442662
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-01-12
M12
6.0
4.0
5.0
2.0
28
10
约两个螺牙
2.0
4.0
12
55
2
1.3
03040-912
0.0163
Yes
73181520
4059495442686
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03051-01-16
M16
7.5
5.0
6.0
2.5
32
14
约两个螺牙
2.5
5.0
45
100
3.9
3
03040-916
0.0304
Yes
73181520
4059495442709
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處