피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03070 - Spring plungers smooth version, stainless steel
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Spring plungers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03070.prj},{NB=03070-10_0},{BEST=03070-10},{AUSF=Kugel Edelstahl},{POS=0},{D=10},{D1=8.0},{D2=12.0},{L=13.5},{L1=2.5},{H=2.70},{F1=10.0},{F2=20.0},{GEW=0.0063},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059495019543},{FILTER=NORELEM,BLOHM},{XPOS=[0:$H.]},{XX=0},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03070-02
ball stainless steel
2
1.5
2.5
3.0
0.6
0.40
1.2
2.5
0.0000
Yes
73182900
4059495338057
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03070-03
ball stainless steel
3
2.5
3.5
4.0
0.8
0.65
1.7
3.4
0.0001
Yes
73182900
4059495019499
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03070-04
ball stainless steel
4
3.0
4.6
5.0
1.0
0.80
3.0
7.0
0.0004
Yes
73182900
4059495019505
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03070-05
ball stainless steel
5
4.0
5.6
6.0
1.0
1.00
4.0
7.0
0.0007
Yes
73182900
4059495019512
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03070-06
ball stainless steel
6
5.0
6.5
7.0
1.0
1.50
6.0
12.0
0.0011
Yes
73182900
4059495019529
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03070-08
ball stainless steel
8
6.5
8.5
9.0
1.0
1.80
6.0
12.0
0.0026
Yes
73182900
4059495019536
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03070-10
ball stainless steel
10
8.0
12.0
13.5
2.5
2.70
10.0
20.0
0.0063
Yes
73182900
4059495019543
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03070-12
ball stainless steel
12
10.0
14.0
16.0
2.5
3.50
15.0
25.0
0.0101
Yes
73182900
4059495019611
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03070-304
ball POM
4
3.0
4.6
5.0
1.0
0.60
3.0
7.0
0.0003
Yes
73182900
4059495019628
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03070-305
ball POM
5
4.0
5.6
6.0
1.0
0.80
4.0
7.0
0.0005
Yes
73182900
4059495019635
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03070-306
ball POM
6
5.0
6.5
7.0
1.0
1.30
6.0
12.0
0.0007
Yes
73182900
4059495019642
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03070-308
ball POM
8
6.5
8.5
9.0
1.0
1.60
6.0
12.0
0.0016
Yes
73182900
4059495019659
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03070-310
ball POM
10
8.0
12.0
13.5
2.5
2.60
10.0
20.0
0.0047
Yes
73182900
4059495019666
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03070-312
ball POM
12
10.0
14.0
16.0
2.5
3.30
15.0
25.0
0.0067
Yes
73182900
4059495019673
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.