您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05610-05 - 气动转角夹 可拧紧
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
气动夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/pneumatikspanner/05610-05.prj},{NB=05610-05-1630},{HUBS=30.0},{A=90},{A1=50.0},{S1=16},{S2=14.0},{D=77.0},{D2=20},{H=98.0},{H1=153.0},{H2=92.0},{H3=56.0},{H4=15},{H5=25.4},{F1=1720},{GEW=1.3600},{XE=77.0},{EAN=4059495731698},{SW=8.0},{NDM=80.0},{NDM1=9.7280},{NDM2=10.000},{KDM=8.000},{XA=80.0},{XB=77.2},{XC=2.0},{XD=9.0},{XF=0.0},{XG=0.0},{XH=18.500},{XI=18.0},{XJ=16.0},{XK=2.0},{XL=16.0},{XM=28.000},{XN=10.000},{XO=50.000},{XP=26.000},{XQ=10.000},{XR=25.000},{XS=20.000},{XT=10.000},{XU=11.000},{XV=17.000},{XW=9.000},{XX=10.000},{BEST=05610-05-163},{AUSF=rechtsschwenkend},{AUSF1=einschraubbar},{GR=63},{D1=M80X1,5},{D3=G1/8},{D4=M10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{HUB=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BEST
Bestellnummer Neu
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
HUBS
行程
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
S1
行程
[mm]
S2
夹紧行程
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
[mm]
D4
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
间距
[mm]
H5
高度
[mm]
F1
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05610-05-112
右摆
拧紧
12
17.6
35
22.5
9
8.6
22.5
M25X1,5
8
M5
M5
74.9
104.5
70.0
48.0
2
12.0
40
0.2800
Yes
84662080
4059495731629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05610-05-116
右摆
拧紧
16
17.5
41
26.0
9
8.5
27.5
M30X1,5
8
M5
M5
75.0
108.5
70.0
48.0
2
16.0
90
0.3300
Yes
84662080
4059495731636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05610-05-120
右摆
拧紧
20
27.0
48
30.5
12
15.0
32.5
M35X1,5
12
M5
M8
90.5
136.5
85.1
63.1
2
19.0
120
0.3800
Yes
84662080
4059495731643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05610-05-125
右摆
拧紧
25
26.0
50
30.0
13
13.0
38.0
M40X1,5
14
M5
M8
73.0
118.0
70.0
35.0
12
16.0
210
0.2700
Yes
84662080
4059495731650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05610-05-132
右摆
拧紧
32
28.0
60
35.0
14
14.0
48.0
M50X1,5
16
G1/8
M8
83.0
132.0
79.0
40.0
15
19.0
370
0.4659
Yes
84662080
4059495731667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05610-05-140
右摆
拧紧
40
30.0
70
42.5
14
16.0
53.0
M55X1,5
16
G1/8
M8
87.0
136.0
83.0
45.0
15
19.0
650
0.5618
Yes
84662080
4059495731674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05610-05-150
右摆
拧紧
50
32.0
80
47.5
16
16.0
62.0
M65X1,5
20
G1/8
M10
92.0
148.0
87.0
50.0
15
25.4
1020
0.8593
Yes
84662080
4059495731681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05610-05-163
右摆
拧紧
63
30.0
90
50.0
16
14.0
77.0
M80X1,5
20
G1/8
M10
98.0
153.0
92.0
56.0
15
25.4
1720
1.3600
Yes
84662080
4059495731698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05610-05-212
左摆
拧紧
12
17.6
35
22.5
9
8.6
22.5
M25X1,5
8
M5
M5
74.9
104.5
70.0
48.0
2
12.0
40
0.2800
Yes
84662080
4059495731704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05610-05-216
左摆
拧紧
16
17.5
41
26.0
9
8.5
27.5
M30X1,5
8
M5
M5
75.0
108.5
70.0
48.0
2
16.0
90
0.3300
Yes
84662080
4059495731711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05610-05-220
左摆
拧紧
20
27.0
48
30.5
12
15.0
32.5
M35X1,5
12
M5
M8
90.5
136.5
85.1
63.1
2
19.0
120
0.3800
Yes
84662080
4059495731728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05610-05-225
左摆
拧紧
25
26.0
50
30.0
13
13.0
38.0
M40X1,5
14
M5
M8
73.0
118.0
70.0
35.0
12
16.0
210
0.2700
Yes
84662080
4059495731735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05610-05-232
左摆
拧紧
32
28.0
60
35.0
14
14.0
48.0
M50X1,5
16
G1/8
M8
83.0
132.0
79.0
40.0
15
19.0
370
0.4656
Yes
84662080
4059495731742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05610-05-240
左摆
拧紧
40
30.0
70
42.5
14
16.0
53.0
M55X1,5
16
G1/8
M8
87.0
136.0
83.0
45.0
15
19.0
650
0.5627
Yes
84662080
4059495731759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05610-05-250
左摆
拧紧
50
32.0
80
47.5
16
16.0
62.0
M65X1,5
20
G1/8
M10
92.0
148.0
87.0
50.0
15
25.4
1020
0.8594
Yes
84662080
4059495731766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05610-05-263
左摆
拧紧
63
30.0
90
50.0
16
14.0
77.0
M80X1,5
20
G1/8
M10
98.0
153.0
92.0
56.0
15
25.4
1720
1.3600
Yes
84662080
4059495731773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處