피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06174 - Palm grips, plastic, METAL detectable with protruding steel bush
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Palm grips, star grips
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06174_4.prj},{NB=06174-1432063175X25},{D1=32},{D2=13.5},{H=22},{H2=12.0},{H3=9.5},{GEW=0.0350},{EAN=4059495716411},{NDM=6},{XA=5},{XB=40.000},{XC=2.000},{XD=1.500},{XE=15.500},{XF=0.50},{XG=0.500},{XH=0.500},{XI=21.500},{XJ=11.100},{XK=2.800},{XL=0.800},{XM=0.000},{XN=25.000},{BEST=06174-1432063175X25},{FORM=L},{FGK=schwarzgrau RAL 7021},{D=M6},{T=-},{L=25},{ZULZERT=FDA + EU10/2011},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FGK
Main colour
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
T
height
[mm]
L
Length
[mm]
ZULZERT
Zulassung / Zertifikal
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06174-1425053175
K
black grey RAL 7021
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
9
-
FDA + EU10/2011
0.0095
Yes
73181600
4059495716268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1432063175
K
black grey RAL 7021
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
12
-
FDA + EU10/2011
0.0222
Yes
73181600
4059495716275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1440063175
K
black grey RAL 7021
M6
40
13.5
26
14.0
10.0
12
-
FDA + EU10/2011
0.0271
Yes
73181600
4059495716282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1440083175
K
black grey RAL 7021
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
12
-
FDA + EU10/2011
0.0248
Yes
73181600
4059495716299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1450083175
K
black grey RAL 7021
M8
50
19.0
32
18.0
12.0
17
-
FDA + EU10/2011
0.0691
Yes
73181600
4059495716305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1450103175
K
black grey RAL 7021
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
17
15
FDA + EU10/2011
0.0614
Yes
73181600
4059495716312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1425053175X10
L
black grey RAL 7021
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
10
FDA + EU10/2011
0.0196
Yes
73181520
4059495716350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1425053175X15
L
black grey RAL 7021
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
15
FDA + EU10/2011
0.0202
Yes
73181520
4059495716367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1425053175X20
L
black grey RAL 7021
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
20
FDA + EU10/2011
0.0207
Yes
73181520
4059495716374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1432063175X10
L
black grey RAL 7021
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
10
FDA + EU10/2011
0.0326
Yes
73181520
4059495716381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1432063175X15
L
black grey RAL 7021
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
15
FDA + EU10/2011
0.0333
Yes
73181520
4059495716398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1432063175X20
L
black grey RAL 7021
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
20
FDA + EU10/2011
0.0342
Yes
73181520
4059495716404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1432063175X25
L
black grey RAL 7021
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
25
FDA + EU10/2011
0.0350
Yes
73181520
4059495716411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1432063175X30
L
black grey RAL 7021
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
30
FDA + EU10/2011
0.0359
Yes
73181520
4059495716428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1440083175X15
L
black grey RAL 7021
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
15
FDA + EU10/2011
0.0356
Yes
73181520
4059495716435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1440083175X20
L
black grey RAL 7021
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
20
FDA + EU10/2011
0.0371
Yes
73181520
4059495716442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1440083175X25
L
black grey RAL 7021
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
25
FDA + EU10/2011
0.0386
Yes
73181520
4059495716459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1440083175X30
L
black grey RAL 7021
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
30
FDA + EU10/2011
0.0401
Yes
73181520
4059495716466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1440083175X40
L
black grey RAL 7021
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
40
FDA + EU10/2011
0.0432
Yes
73181520
4059495716473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1440083175X50
L
black grey RAL 7021
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
50
FDA + EU10/2011
0.0463
Yes
73181520
4059495716480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1450103175X20
L
black grey RAL 7021
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
20
FDA + EU10/2011
0.0838
Yes
73181520
4059495716497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1450103175X25
L
black grey RAL 7021
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
25
FDA + EU10/2011
0.0862
Yes
73181520
4059495716503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1450103175X30
L
black grey RAL 7021
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
30
FDA + EU10/2011
0.0887
Yes
73181520
4059495716510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1450103175X40
L
black grey RAL 7021
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
40
FDA + EU10/2011
0.0938
Yes
73181520
4059495716527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1450103175X50
L
black grey RAL 7021
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
50
FDA + EU10/2011
0.0986
Yes
73181520
4059495716534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.