您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06245 inch - 球形把手
norelem
norelem 英制
06000 inch
把手、旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/griffe_knoepfe/06245_inch.prj},{NB=06245-04A45X40},{D1=50.0},{D2=24.0},{D3=31},{H=51},{H1=5.5},{H2=4.5},{D4=0.0},{L1=0.0},{L2=0.0},{L3=0.0},{L4=0.0},{SW=0.0},{GEW=0.0766},{EAN=4059495545714},{NDM=0.0},{NDM1=0.3750},{TYP1=2.0},{ZZ=2.000},{TYP=2.0},{XX=1.0},{XA=1.100},{XB=60.000},{XC=10.000},{XD=1.000},{XE=21.900},{XF=1.000},{XG=1.280},{XH=40.000},{XI=54.000},{BEST=06245-04A45X40},{FARBE=lichtgrau RAL 7035},{AUSF=mit Aussengewinde},{MATERIAL=Bolzen Edelstahl},{GR=4},{D=3/8-16},{T=-},{L=40},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
深度
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06245-1A2
黑色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
1
1/4-20
25.0
12.0
17
25
3.0
2.0
10
-
0.0092
Yes
73181600
4059495545844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-2A3
黑色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
2
5/16-18
32.0
15.5
19
33
3.5
2.6
14
-
0.0240
Yes
73181600
4059495545967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-3A4
黑色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
3
3/8-16
40.0
19.0
23
41
4.0
3.0
14
-
0.0410
Yes
73181600
4059495546087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-4A4
黑色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
4
3/8-16
50.0
24.0
31
51
5.5
4.5
14
-
0.0680
Yes
73181600
4059495546209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-4A5
黑色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
4
1/2-13
50.0
24.0
31
51
5.5
4.5
18
-
0.0700
Yes
73181600
4059495546322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-01A2
黑色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
1
1/4-20
25.0
12.0
17
25
3.0
2.0
10
-
0.0130
Yes
73181600
4059495545325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-02A3
黑色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
2
5/16-18
32.0
15.5
19
33
3.5
2.6
14
-
0.0240
Yes
73181600
4059495545448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-03A4
黑色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
3
3/8-16
40.0
19.0
23
41
4.0
3.0
14
-
0.0420
Yes
73181600
4059495545561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-04A4
黑色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
4
3/8-16
50.0
24.0
31
51
5.5
4.5
14
-
0.0680
Yes
73181600
4059495545684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-04A5
黑色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
4
1/2-13
50.0
24.0
31
51
5.5
4.5
18
-
0.0670
Yes
73181600
4059495545806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-1A2X20
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
1
1/4-20
25.0
12.0
17
25
3.0
2.0
-
20
0.0130
Yes
73181520
4059495545943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-1A2X30
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
1
1/4-20
25.0
12.0
17
25
3.0
2.0
-
30
0.0141
Yes
73181520
4059495545950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-2A3X20
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
2
5/16-18
32.0
15.5
19
33
3.5
2.6
-
20
0.0300
Yes
73181520
4059495546063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-2A3X40
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
2
5/16-18
32.0
15.5
19
33
3.5
2.6
-
40
0.0330
Yes
73181520
4059495546070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-3A4X20
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
3
3/8-16
40.0
19.0
23
41
4.0
3.0
-
20
0.0490
Yes
73181520
4059495546186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-3A4X40
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
3
3/8-16
40.0
19.0
23
41
4.0
3.0
-
40
0.0590
Yes
73181520
4059495546193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-4A4X20
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
4
3/8-16
50.0
24.0
31
51
5.5
4.5
-
20
0.1030
Yes
73181520
4059495546308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-4A4X40
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
4
3/8-16
50.0
24.0
31
51
5.5
4.5
-
40
0.0770
Yes
73181520
4059495546315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-4A5X30
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
4
1/2-13
50.0
24.0
31
51
5.5
4.5
-
30
0.0872
Yes
73181520
4059495546421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-4A5X60
黑色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
4
1/2-13
50.0
24.0
31
51
5.5
4.5
-
60
0.1090
Yes
73181520
4059495546438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-01A2X20
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
1
1/4-20
25.0
12.0
17
25
3.0
2.0
-
20
0.0127
Yes
73181520
4059495545424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-01A2X30
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
1
1/4-20
25.0
12.0
17
25
3.0
2.0
-
30
0.0143
Yes
73181520
4059495545431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-02A3X20
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
2
5/16-18
32.0
15.5
19
33
3.5
2.6
-
20
0.0300
Yes
73181520
4059495545547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-02A3X40
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
2
5/16-18
32.0
15.5
19
33
3.5
2.6
-
40
0.0330
Yes
73181520
4059495545554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06245-03A4X20
黑色 RAL 7021
带外螺纹
不锈钢销钉
3
3/8-16
40.0
19.0
23
41
4.0
3.0
-
20
0.0600
Yes
73181520
4059495545660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處