피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06460-05 - Clamping levers, zinc with external thread, steel parts trivalent blue passivated
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06460-05.prj},{NB=06460-05-106184X10},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.0},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=14.5},{H3=31.0},{H4=34.0},{A=40},{A1=47.0},{B=7.0},{L=10},{ZZ=16},{GEW=0.0356},{EAN=4059495906652},{XA=10.000},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TAB3=1},{W4=2.120},{NDM=5},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{TYP=1.000},{D3=10.500},{C1=0.300},{C2=0.300},{R=138.500},{R1=2.600},{R2=6.140},{R3=9.050},{R4=9.050},{R5=74.000},{R6=8.000},{R8=3.500},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=33.600},{A5=14.800},{A6=8.600},{C3=0.520},{W=8.260},{W1=15.800},{W2=10.000},{R9=30.000},{R10=5.000},{H5=20.000},{H6=17.180},{H7=12.000},{H8=11.000},{H9=2.200},{H10=5.340},{IMPERIAL=MIN},{BEST=06460-05-106184X10},{MATERIAL=Zinkdruckguss}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
ⁿ/ₐ
FARBE
Main
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
External thread
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
L
Length
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06460-05-0041X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
10
16
0.0320
Yes
73181520
4059495628615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0041X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
15
16
0.0324
Yes
73181520
4059495628622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0041X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
20
16
0.0327
Yes
73181520
4059495628639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0041X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
25
16
0.0328
Yes
73181520
4059495628646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0041X30
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
30
16
0.0343
Yes
73181520
4059495628653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0041X35
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
35
16
0.0308
Yes
73181520
4059495628660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0041X40
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
40
16
0.0353
Yes
73181520
4059495628677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0041X45
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
45
16
0.0348
Yes
73181520
4059495628684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0041X50
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
50
16
0.0349
Yes
73181520
4059495628691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0051X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
10
16
0.0324
Yes
73181520
4059495628974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0051X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
15
16
0.0331
Yes
73181520
4059495628981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0051X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
20
16
0.0345
Yes
73181520
4059495628998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0051X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
25
16
0.0342
Yes
73181520
4059495629001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0051X30
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
30
16
0.0349
Yes
73181520
4059495629018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0051X35
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
35
16
0.0354
Yes
73181520
4059495629025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0051X40
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
40
16
0.0363
Yes
73181520
4059495629032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0051X45
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
45
16
0.0377
Yes
73181520
4059495629049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-0051X50
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
50
16
0.0373
Yes
73181520
4059495629056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-1051X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
10
16
0.0356
Yes
73181520
4059495629339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-1051X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
15
16
0.0360
Yes
73181520
4059495629346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-1051X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
20
16
0.0366
Yes
73181520
4059495629353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-1051X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
25
16
0.0374
Yes
73181520
4059495629360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-1051X30
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
30
16
0.0379
Yes
73181520
4059495629377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-1051X35
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
35
16
0.0388
Yes
73181520
4059495629384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06460-05-1051X40
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
40
16
0.0390
Yes
73181520
4059495629391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.