피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06461 - Clamping levers external thread, metal parts stainless steel
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06461.prj},{NB=06461-206188X20},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=9.5},{ZZ=20},{L=20},{GEW=MIN},{EAN=4059495893747},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=2},{TAB3=2},{W4=2.070},{NDM=6},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{TYP3=1},{XA=20.000},{D3=14.000},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=215.800},{R1=2.420},{R2=6.040},{R3=9.160},{R4=6.980},{R5=175.270},{R6=8.000},{R8=3.850},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=44.090},{A5=19.250},{A6=8.600},{C3=1.010},{W=7.100},{W1=17.480},{W2=20.000},{R9=39.500},{R10=8.000},{H5=28.560},{H6=17.200},{H7=13.500},{H8=12.500},{H9=2.500},{H10=4.900},{BEST=06461-206188X20},{MATERIAL=Zinkdruckguss},{FARBEGK=strukturmatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
External thread
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06461-0041X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
15
0.0325
Yes
73181520
4059495114200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-0041X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
20
0.0330
Yes
73181520
4059495114217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-0041X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
25
0.0334
Yes
73181520
4059495114224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-0051X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
10
0.0328
Yes
73181520
4059495114392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-0051X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
15
0.0333
Yes
73181520
4059495114408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-0051X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
20
0.0338
Yes
73181520
4059495114415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-0051X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
25
0.0344
Yes
73181520
4059495114422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1051X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
10
0.0352
Yes
73181520
4059495114590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1051X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
15
0.0362
Yes
73181520
4059495114606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1051X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
20
0.0368
Yes
73181520
4059495114613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1051X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
25
0.0375
Yes
73181520
4059495114620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1061X10
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
10
0.0362
Yes
73181520
4059495114798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1061X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
15
0.0370
Yes
73181520
4059495114804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1061X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
20
0.0375
Yes
73181520
4059495114811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1061X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
25
0.0384
Yes
73181520
4059495114828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1061X30
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
30
0.0396
Yes
73181520
4059495114835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1061X40
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
40
0.0412
Yes
73181520
4059495114842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-1061X50
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
50
0.0429
Yes
73181520
4059495114859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-2061X15
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
15
0.0880
Yes
73181520
4059495115146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-2061X20
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
20
0.0893
Yes
73181520
4059495115153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-2061X25
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
25
0.0907
Yes
73181520
4059495115160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-2061X30
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
30
0.0910
Yes
73181520
4059495115177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-2061X40
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
40
0.0935
Yes
73181520
4059495115184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-2061X50
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
50
0.0937
Yes
73181520
4059495115191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06461-2061X60
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
60
0.0967
Yes
73181520
4059495115207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.