피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06613-04 inch - Clamping levers ECO, plastic with male thread
norelem
norelem inch
06000 inch
Clamping and tension levers - inch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06613-04_inch.prj},{NB=06613-04-2A21X40},{GR=2},{D=13.5},{D1=18.8},{D2=19.5},{H=27.4},{H1=5.5},{H2=20.7},{H3=41.9},{H4=38.0},{A=65.2},{A1=75.0},{B=10.5},{ZZ=12},{L=40},{GEW=0.0220},{EAN=4059495812144},{NDM=0},{TYP3=2},{TYP1=2},{NDM1=0.2500},{TYP=2.000},{XA=2.500},{XB=54.600},{XC=48.500},{XD=0.500},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=24.200},{XH=18.500},{XI=31.200},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.200},{XM=7.000},{XN=6.400},{XO=36.100},{XP=4.500},{XQ=59.400},{XR=30.800},{XS=57.000},{XT=37.800},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=31.000},{XX=6.700},{XY=2.000},{XZ=5.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Main
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06613-04-1AE1X10
black grey RAL 7021
Steel
1
8-32
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
10
0.0080
Yes
73181520
4059495811963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-1AE84X10
traffic red RAL 3020
Steel
1
8-32
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
10
0.0080
Yes
73181520
4059495811970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-1AE1X20
black grey RAL 7021
Steel
1
8-32
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
20
0.0090
Yes
73181520
4059495811987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-1AE84X20
traffic red RAL 3020
Steel
1
8-32
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
20
0.0090
Yes
73181520
4059495811994
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-1A11X10
black grey RAL 7021
Steel
1
10-32
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
10
0.0080
Yes
73181520
4059495812007
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-1A184X10
traffic red RAL 3020
Steel
1
10-32
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
10
0.0080
Yes
73181520
4059495812014
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-1A11X20
black grey RAL 7021
Steel
1
10-32
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
20
0.0090
Yes
73181520
4059495812021
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-1A184X20
traffic red RAL 3020
Steel
1
10-32
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
20
0.0090
Yes
73181520
4059495812038
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A11X20
black grey RAL 7021
Steel
2
10-32
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
20
0.0160
Yes
73181520
4059495812045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A184X20
traffic red RAL 3020
Steel
2
10-32
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
20
0.0160
Yes
73181520
4059495812052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A11X30
black grey RAL 7021
Steel
2
10-32
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
30
0.0180
Yes
73181520
4059495812069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A184X30
traffic red RAL 3020
Steel
2
10-32
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
30
0.0180
Yes
73181520
4059495812076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A11X40
black grey RAL 7021
Steel
2
10-32
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
40
0.0190
Yes
73181520
4059495812083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A184X40
traffic red RAL 3020
Steel
2
10-32
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
40
0.0190
Yes
73181520
4059495812090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A21X20
black grey RAL 7021
Steel
2
1/4-20
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
20
0.0190
Yes
73181520
4059495812106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A284X20
traffic red RAL 3020
Steel
2
1/4-20
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
20
0.0190
Yes
73181520
4059495812113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A21X30
black grey RAL 7021
Steel
2
1/4-20
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
30
0.0210
Yes
73181520
4059495812120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A284X30
traffic red RAL 3020
Steel
2
1/4-20
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
30
0.0210
Yes
73181520
4059495812137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A21X40
black grey RAL 7021
Steel
2
1/4-20
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
40
0.0220
Yes
73181520
4059495812144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A284X40
traffic red RAL 3020
Steel
2
1/4-20
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
40
0.0220
Yes
73181520
4059495812151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A31X20
black grey RAL 7021
Steel
2
5/16-18
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
20
0.0240
Yes
73181520
4059495812168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A384X20
traffic red RAL 3020
Steel
2
5/16-18
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
20
0.0240
Yes
73181520
4059495812175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A31X30
black grey RAL 7021
Steel
2
5/16-18
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
30
0.0280
Yes
73181520
4059495812182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A384X30
traffic red RAL 3020
Steel
2
5/16-18
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
30
0.0280
Yes
73181520
4059495812199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-04-2A31X40
black grey RAL 7021
Steel
2
5/16-18
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
40
0.0300
Yes
73181520
4059495812205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.