피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06650 - T-grips
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
T-grips, wing grips
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/t-griffe_fluegelgriffe/06650.prj},{NB=06650-19010},{BEST=06650-19010},{AUSF=Innengewinde},{MATERIAL=Stahl},{FORM=K},{A=90},{B=28},{D=M 10},{D3=25.0},{H=49.6},{H1=26.0},{T=22},{L=0},{GEW=0.0764},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495132327},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10},{TYP=1},{TYP1=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
06650-17006
Internal thread
K
70
22
M 6
19.6
38.8
20.2
12
0
0.0344
Yes
73181600
4059495132273
06650-17008
Internal thread
K
70
22
M 8
19.6
38.8
20.2
14
0
0.0377
Yes
73181600
4059495132280
06650-17010
Internal thread
K
70
22
M 10
19.6
38.8
20.2
14
0
0.0389
Yes
73181600
4059495132297
06650-18008
Internal thread
K
80
25
M 8
22.3
44.0
23.0
14
0
0.0529
Yes
73181600
4059495132303
06650-18010
Internal thread
K
80
25
M 10
22.3
44.0
23.0
22
0
0.0580
Yes
73181600
4059495132310
06650-19010
Internal thread
K
90
28
M 10
25.0
49.6
26.0
22
0
0.0764
Yes
73181600
4059495132327
06650-19012
Internal thread
K
90
28
M12
25.0
49.6
26.0
21
0
0.0822
Yes
73181600
4059495132334
06650-27006X18
External thread
L
70
22
M 6
19.6
38.8
20.2
0
18
0.0336
Yes
73181520
4059495132341
06650-27008X24
External thread
L
70
22
M 8
19.6
38.8
20.2
0
24
0.0432
Yes
73181520
4059495132358
06650-28010X20
External thread
L
80
25
M 10
22.3
44.0
23.0
0
20
0.0605
Yes
73181520
4059495132365
06650-28010X30
External thread
L
80
25
M 10
22.3
44.0
23.0
0
30
0.0670
Yes
73181520
4059495132372
06650-29010X30
External thread
L
90
28
M 10
25.0
49.6
26.0
0
30
0.0862
Yes
73181520
4059495132389
06650-29012X24
External thread
L
90
28
M 12
25.0
49.6
26.0
0
24
0.0913
Yes
73181520
4059495132396
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.