您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06652 - 蝶形旋钮"Miniwing"
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
T 型把手, 蝶形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/t-griffe_fluegelgriffe/06652_2.prj},{NB=06652-806X30},{A=40},{B=16},{D2=14.6},{H=21},{H1=19.0},{H2=4.0},{T=0.0},{L=30},{GEW=0.0180},{EAN=4059495927213},{TYP=1},{ZZ=2.000},{NDM=6},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{XA=15.000},{XB=7.000},{XC=11.000},{XD=0.550},{XE=1.000},{XF=10.000},{XG=5.000},{XH=1.500},{XI=70.000},{XJ=16.000},{XK=13.500},{XL=2.500},{XM=5.000},{XN=13.250},{XO=1.520},{BEST=06652-806X30},{AUSF=mit Aussengewinde},{MATERIAL=Bolzen Stahl},{FORM=L},{D=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
Durchmesser
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06652-004
带内螺纹
黄铜衬套
K
28
13
M 4
12.0
15
13.4
2.4
6.0
0
0.0067
Yes
74152900
4059495132709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-005
带内螺纹
黄铜衬套
K
28
13
M 5
12.0
15
13.4
2.4
7.5
0
0.0058
Yes
74152900
4059495132723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-006
带内螺纹
黄铜衬套
K
28
13
M 6
12.0
15
13.4
2.4
9.0
0
0.0051
Yes
74152900
4059495132761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-806
带内螺纹
黄铜衬套
K
40
16
M6
14.6
21
19.0
4.0
12.0
0
0.0170
Yes
73181600
4059495927138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-808
带内螺纹
黄铜衬套
K
40
16
M8
14.6
21
19.0
4.0
12.0
0
0.0150
Yes
73181600
4059495927145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-0004
带内螺纹
不锈钢衬套
K
28
13
M 4
12.0
15
13.4
2.4
6.0
0
0.0066
Yes
73181600
4059495132549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-0005
带内螺纹
不锈钢衬套
K
28
13
M 5
12.0
15
13.4
2.4
7.5
0
0.0057
Yes
73181600
4059495132563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-0006
带内螺纹
不锈钢衬套
K
28
13
M 6
12.0
15
13.4
2.4
9.0
0
0.0050
Yes
73181600
4059495132600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-0806
带内螺纹
不锈钢衬套
K
40
16
M6
14.6
21
19.0
4.0
12.0
0
0.0170
Yes
73181600
4059495927152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-0808
带内螺纹
不锈钢衬套
K
40
16
M8
14.6
21
19.0
4.0
12.0
0
0.0150
Yes
73181600
4059495927169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-004X8
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 4
12.0
15
13.4
2.4
0.0
8
0.0046
Yes
73181520
4059495132716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-005X10
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 5
12.0
15
13.4
2.4
0.0
10
0.0057
Yes
73181520
4059495132730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-005X15
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 5
12.0
15
13.4
2.4
0.0
15
0.0065
Yes
73181520
4059495132747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-005X20
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 5
12.0
15
13.4
2.4
0.0
20
0.0069
Yes
73181520
4059495132754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-006X10
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 6
12.0
15
13.4
2.4
0.0
10
0.0071
Yes
73181520
4059495132778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-006X15
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 6
12.0
15
13.4
2.4
0.0
15
0.0079
Yes
73181520
4059495132785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-006X20
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 6
12.0
15
13.4
2.4
0.0
20
0.0087
Yes
73181520
4059495132792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-006X25
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 6
12.0
15
13.4
2.4
0.0
25
0.0097
Yes
73181520
4059495132808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-006X30
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 6
12.0
15
13.4
2.4
0.0
30
0.0105
Yes
73181520
4059495132815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-008X20
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 8
12.0
15
13.4
2.4
0.0
20
0.0137
Yes
73181520
4059495132822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-008X25
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 8
12.0
15
13.4
2.4
0.0
25
0.0151
Yes
73181520
4059495132839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-008X30
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 8
12.0
15
13.4
2.4
0.0
30
0.0168
Yes
73181520
4059495132846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-008X40
带外螺纹
钢制销钉
L
28
13
M 8
12.0
15
13.4
2.4
0.0
40
0.0197
Yes
73181520
4059495132853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-806X10
带外螺纹
钢制销钉
L
40
16
M6
14.6
21
19.0
4.0
0.0
10
0.0140
Yes
73181520
4059495927176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-806X15
带外螺纹
钢制销钉
L
40
16
M6
14.6
21
19.0
4.0
0.0
15
0.0150
Yes
73181520
4059495927183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處