您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07107 - Ball pressure screws without head with fine thread
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺丝顶柱, 波珠螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/druckschrauben_kugeldruckschrauben/07107.prj},{NB=07107-120400_mit voller Kugel },{KUGEL=15.0},{SW=10.0},{BELASTUNG=90.0},{GEW=0.0760},{NDM=20},{ST=1.500},{XA=16.10},{XB=38.30},{XC=12.00},{XD=1.00},{XE=2.000},{XF=0.000},{XG=5.900},{DW0=0.000},{DW1=0.000},{EAN=4059495992693.000},{BEST=07107-12040},{FORM=A},{AUSF=mit voller Kugel },{D1=M 20 x 1,5},{D3=-},{L1=44.2},{L2=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D3
直径
ⁿ/ₐ
L1
长度
ⁿ/ₐ
L2
长度
[mm]
KUGEL
球-Ø
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07107-10406
A
实心球珠
M 4 x 0,5
-
6
-
2.5
2.0
3.5
0.0003
Yes
73181520
4059495992808.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-10410
A
实心球珠
M 4 x 0,5
-
10
-
2.5
2.0
3.5
0.0006
Yes
73181520
4059495992815.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-10508
A
实心球珠
M 5 x 0,5
-
8
-
3.0
2.5
4.5
0.0007
Yes
73181520
4059495992822.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-10512
A
实心球珠
M 5 x 0,5
-
12
-
3.0
2.5
4.5
0.0012
Yes
73181520
4059495992839.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-10610
A
实心球珠
M 6 x 0,5
-
10,8
-
4.0
3.0
9.0
0.0015
Yes
73181520
4059495992846.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-10612
A
实心球珠
M 6 x 0,5
-
12,8
-
4.0
3.0
9.0
0.0022
Yes
73181520
4059495992853.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-10616
A
实心球珠
M 6 x 0,5
-
16,8
-
4.0
3.0
9.0
0.0027
Yes
73181520
4059495992860.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-10620
A
实心球珠
M 6 x 0,5
-
20,8
-
4.0
3.0
9.0
0.0034
Yes
73181520
4059495992877.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-10625
A
实心球珠
M 6 x 0,5
-
25,8
-
4.0
3.0
9.0
0.0044
Yes
73181520
4059495992884.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-10810
A
实心球珠
M 8 x 1
-
11.2
-
5.5
4.0
10.0
0.0026
Yes
73181520
4059495992600.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-10820
A
实心球珠
M 8 x 1
-
21.2
-
5.5
4.0
15.0
0.0056
Yes
73181520
4059495992617.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-11012
A
实心球珠
M 10 x 1
-
13.7
-
7.0
5.0
20.0
0.0053
Yes
73181520
4059495992624.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-11025
A
实心球珠
M 10 x 1
-
26.7
-
7.0
5.0
20.0
0.0116
Yes
73181520
4059495992631.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-11216
A
实心球珠
M 12 x 1,5
-
18.0
-
8.5
6.0
30.0
0.0096
Yes
73181520
4059495992648.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-11230
A
实心球珠
M 12 x 1,5
-
32.0
-
8.5
6.0
30.0
0.0190
Yes
73181520
4059495992655.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-11620
A
实心球珠
M 16 x 1,5
-
23.3
-
12.0
8.0
60.0
0.0227
Yes
73181520
4059495992662.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-11635
A
实心球珠
M 16 x 1,5
-
38.3
-
12.0
8.0
60.0
0.0414
Yes
73181520
4059495992679.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-12030
A
实心球珠
M 20 x 1,5
-
34.2
-
15.0
10.0
90.0
0.0537
Yes
73181520
4059495992686.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-12040
A
实心球珠
M 20 x 1,5
-
44.2
-
15.0
10.0
90.0
0.0760
Yes
73181520
4059495992693.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-20406
B
带半球珠
M 4 x 0,5
1,3
-
5,6
2.5
2.0
3.5
0.0003
Yes
73181520
4059495992891.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-20410
B
带半球珠
M 4 x 0,5
1,3
-
9,6
2.5
2.0
3.5
0.0006
Yes
73181520
4059495992907.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-20508
B
带半球珠
M 5 x 0,5
2,2
-
7,5
3.0
2.5
4.5
0.0007
Yes
73181520
4059495992914.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-20512
B
带半球珠
M 5 x 0,5
2,2
-
11,5
3.0
2.5
4.5
0.0012
Yes
73181520
4059495992921.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-20610
B
带半球珠
M 6 x 0,5
3,2
-
10
4.0
3.0
9.0
0.0015
Yes
73181520
4059495992938.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07107-20612
B
带半球珠
M 6 x 0,5
3,2
-
12
4.0
3.0
9.0
0.0018
Yes
73181520
4059495992945.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處