피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07111 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with flattened ball and rotation lock
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Thrust screws, ball-end thrust screws
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/druckschrauben_kugeldruckschrauben/07111_2.prj},{NB=07111-510200},{D1=5.6},{L=20.3},{KUGEL=7.0},{SW=5.0},{GEW=0.0077},{EAN=4059495345826},{NDM=10},{DW0=-9},{DW1=9},{TYP=MIN},{XA=8.10},{XB=19.40},{XC=6.00},{XD=1.00},{XE=3.200},{XF=1.200},{XG=7.500},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=5.600},{XK=5.000},{L1=0.000},{BEST=07111-51020},{FORM=BV},{AUSF=mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung},{MATERIAL=Edelstahl},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KUGEL
Ball-Ø
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07111-50612
BV
with flattened ball and r...
M 6
3.0
12.1
4.0
3.0
0.0016
Yes
73181520
4059495345741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-50616
BV
with flattened ball and r...
M 6
3.0
16.1
4.0
3.0
0.0023
Yes
73181520
4059495345758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-50620
BV
with flattened ball and r...
M 6
3.0
20.1
4.0
3.0
0.0029
Yes
73181520
4059495345765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-50625
BV
with flattened ball and r...
M 6
3.0
25.1
4.0
3.0
0.0037
Yes
73181520
4059495345772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-50816
BV
with flattened ball and r...
M 8
4.1
16.3
5.5
4.0
0.0038
Yes
73181520
4059495345789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-50820
BV
with flattened ball and r...
M 8
4.1
20.3
5.5
4.0
0.0052
Yes
73181520
4059495345796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-50825
BV
with flattened ball and r...
M 8
4.1
25.3
5.5
4.0
0.0066
Yes
73181520
4059495345802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-50830
BV
with flattened ball and r...
M 8
4.1
30.3
5.5
4.0
0.0082
Yes
73181520
4059495345819
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-51020
BV
with flattened ball and r...
M 10
5.6
20.3
7.0
5.0
0.0077
Yes
73181520
4059495345826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-51025
BV
with flattened ball and r...
M 10
5.6
25.3
7.0
5.0
0.0101
Yes
73181520
4059495345833
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-51035
BV
with flattened ball and r...
M 10
5.6
35.3
7.0
5.0
0.0150
Yes
73181520
4059495345840
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-51040
BV
with flattened ball and r...
M 10
5.6
40.2
7.0
5.0
0.0174
Yes
73181520
4059495345857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-51220
BV
with flattened ball and r...
M 12
7.0
20.2
8.5
6.0
0.0110
Yes
73181520
4059495345864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-51230
BV
with flattened ball and r...
M 12
7.0
30.2
8.5
6.0
0.0176
Yes
73181520
4059495345871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-51240
BV
with flattened ball and r...
M 12
7.0
40.2
8.5
6.0
0.0246
Yes
73181520
4059495345888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-51250
BV
with flattened ball and r...
M 12
7.0
50.0
8.5
6.0
0.0316
Yes
73181520
4059495345895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-51635
BV
with flattened ball and r...
M 16
10.7
35.0
12.0
8.0
0.0379
Yes
73181520
4059495345901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07111-51650
BV
with flattened ball and r...
M 16
10.7
50.0
12.0
8.0
0.0593
Yes
73181520
4059495345918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.