您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07119 - 压紧螺栓,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺丝顶柱, 波珠螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/druckschrauben_kugeldruckschrauben/07119_2.prj},{NB=07119-304X13},{D1=2.0},{L=13.0},{L1=5.0},{L2=1.7},{SW=2.0},{GEW=0.0006},{EAN=4059495154442},{XA=0.6},{XC=3.0},{XD=45.0},{XE=2.5},{XF=0.5},{XG=2.0},{XH=2.96},{XI=3.26},{XJ=0.70},{XK=2.500},{XL=0.200},{XM=2.100},{XN=5.000},{XO=0.500},{XP=0.550},{XQ=0.450},{XR=8.800},{NDM=4.0},{BEST=07119-304X13},{AUSF=Bolzen POM},{D=M4},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07119-204X65
黄铜销
M4
2.5
6.5
2.5
1.2
2.0
0.0003
Yes
73181520
4059495154114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-204X105
黄铜销
M4
2.5
10.5
3.5
1.2
2.0
0.0006
Yes
73181520
4059495154077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-204X165
黄铜销
M4
2.5
16.5
5.0
1.2
2.0
0.0010
Yes
73181520
4059495154084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-204X305
黄铜销
M4
2.5
30.5
5.0
1.2
2.0
0.0019
Yes
73181520
4059495154091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-204X405
黄铜销
M4
2.5
40.5
5.0
1.2
2.0
0.0027
Yes
73181520
4059495154107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-205X85
黄铜销
M5
3.0
8.5
3.5
1.3
2.5
0.0006
Yes
73181520
4059495154169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-205X125
黄铜销
M5
3.0
12.5
5.0
1.3
2.5
0.0011
Yes
73181520
4059495154121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-205X205
黄铜销
M5
3.0
20.5
6.0
1.3
2.5
0.0021
Yes
73181520
4059495154138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-205X305
黄铜销
M5
3.0
30.5
6.0
1.3
2.5
0.0033
Yes
73181520
4059495154145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-205X405
黄铜销
M5
3.0
40.5
6.0
1.3
2.5
0.0045
Yes
73181520
4059495154152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-206X115
黄铜销
M6
4.0
11.5
3.5
1.9
3.0
0.0014
Yes
73181520
4059495154176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-206X175
黄铜销
M6
4.0
17.5
7.0
1.9
3.0
0.0025
Yes
73181520
4059495154183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-206X265
黄铜销
M6
4.0
26.5
7.0
1.9
3.0
0.0040
Yes
73181520
4059495154190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-206X415
黄铜销
M6
4.0
41.5
7.0
1.9
3.0
0.0064
Yes
73181520
4059495154206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-206X515
黄铜销
M6
4.0
51.5
7.0
1.9
3.0
0.0082
Yes
73181520
4059495154213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-206X615
黄铜销
M6
4.0
61.5
7.0
1.9
3.0
0.0098
Yes
73181520
4059495154220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-208X12
黄铜销
M8
5.5
12.0
3.5
2.4
4.0
0.0028
Yes
73181520
4059495154237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-208X22
黄铜销
M8
5.5
22.0
8.0
2.4
4.0
0.0056
Yes
73181520
4059495154244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-208X32
黄铜销
M8
5.5
32.0
8.0
2.4
4.0
0.0087
Yes
73181520
4059495154251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-208X52
黄铜销
M8
5.5
52.0
8.0
2.4
4.0
0.0148
Yes
73181520
4059495154268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-208X62
黄铜销
M8
5.5
62.0
8.0
2.4
4.0
0.0180
Yes
73181520
4059495154275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-208X82
黄铜销
M8
5.5
82.0
8.0
2.4
4.0
0.0239
Yes
73181520
4059495154282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-210X14
黄铜销
M10
7.0
14.0
5.0
2.6
5.0
0.0054
Yes
73181520
4059495154299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-210X18
黄铜销
M10
7.0
18.0
9.0
2.6
5.0
0.0069
Yes
73181520
4059495154305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07119-210X27
黄铜销
M10
7.0
27.0
9.0
2.6
5.0
0.0111
Yes
73181520
4059495154312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處