您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07125 - 扭矩滚花旋钮
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
扭矩把手, 扭矩螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/drehmomentgriffe_drehmomentschrauben/07125.prj},{NB=07125-2057X50},{BEST=07125-2057X50},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=mit Aussengewinde},{GR=2},{D=M 5},{D1=26},{D2=18},{D3=23},{D4=16},{H=27.0},{H1=10.5},{T=0},{L=50},{DREHMOMENT=0,1 - 0,3},{GEW=0.0476},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495156156},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{FARBE1=rapsgelb RAL 102},{ZZ=2.000},{NDM=5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=schwarzgrau RAL 7021}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
Längen
[mm]
DREHMOMENT
可调扭矩,约 Nm min. - max.
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07125-205
黑色 RAL 7021
带内螺纹
2
M 5
26
18
23
16
27.0
10.5
5
0
0,1 - 0,3
0.0407
Yes
73181600
4059495156064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-206
黑色 RAL 7021
带内螺纹
2
M 6
26
18
23
16
27.0
10.5
6
0
0,1 - 0,3
0.0398
Yes
73181600
4059495156187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-306
黑色 RAL 7021
带内螺纹
3
M 6
34
22
31
20
37.5
14.5
10
0
0,1 - 0,3
0.0753
Yes
73181600
4059495156309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-308
黑色 RAL 7021
带内螺纹
3
M 8
34
22
31
20
37.5
14.5
14
0
0,1 - 0,3
0.0725
Yes
73181600
4059495156422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-205X30
黑色 RAL 7021
带外螺纹
2
M 5
26
18
23
16
27.0
10.5
0
30
0,1 - 0,3
0.0455
Yes
73181520
4059495156163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-205X50
黑色 RAL 7021
带外螺纹
2
M 5
26
18
23
16
27.0
10.5
0
50
0,1 - 0,3
0.0480
Yes
73181520
4059495156170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-206X30
黑色 RAL 7021
带外螺纹
2
M 6
26
18
23
16
27.0
10.5
0
30
0,1 - 0,3
0.0472
Yes
73181520
4059495156286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-206X50
黑色 RAL 7021
带外螺纹
2
M 6
26
18
23
16
27.0
10.5
0
50
0,1 - 0,3
0.0503
Yes
73181520
4059495156293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-306X40
黑色 RAL 7021
带外螺纹
3
M 6
34
22
31
20
37.5
14.5
0
40
0,1 - 0,3
0.0837
Yes
73181520
4059495156408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-306X60
黑色 RAL 7021
带外螺纹
3
M 6
34
22
31
20
37.5
14.5
0
60
0,1 - 0,3
0.0872
Yes
73181520
4059495156415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-308X40
黑色 RAL 7021
带外螺纹
3
M 8
34
22
31
20
37.5
14.5
0
40
0,1 - 0,3
0.0888
Yes
73181520
4059495156521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-308X60
黑色 RAL 7021
带外螺纹
3
M 8
34
22
31
20
37.5
14.5
0
60
0,1 - 0,3
0.0952
Yes
73181520
4059495156538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-2055
灰色 RAL 7035
带内螺纹
2
M 5
26
18
23
16
27.0
10.5
5
0
0,1 - 0,3
0.0413
Yes
73181600
4059495156071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-2065
灰色 RAL 7035
带内螺纹
2
M 6
26
18
23
16
27.0
10.5
6
0
0,1 - 0,3
0.0402
Yes
73181600
4059495156194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-3065
灰色 RAL 7035
带内螺纹
3
M 6
34
22
31
20
37.5
14.5
10
0
0,1 - 0,3
0.0755
Yes
73181600
4059495156316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-3085
灰色 RAL 7035
带内螺纹
3
M 8
34
22
31
20
37.5
14.5
14
0
0,1 - 0,3
0.0725
Yes
73181600
4059495156439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-2055X30
灰色 RAL 7035
带外螺纹
2
M 5
26
18
23
16
27.0
10.5
0
30
0,1 - 0,3
0.0446
Yes
73181520
4059495156088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-2055X50
灰色 RAL 7035
带外螺纹
2
M 5
26
18
23
16
27.0
10.5
0
50
0,1 - 0,3
0.0079
Yes
73181520
4059495156095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-2065X30
灰色 RAL 7035
带外螺纹
2
M 6
26
18
23
16
27.0
10.5
0
30
0,1 - 0,3
0.0469
Yes
73181520
4059495156200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-2065X50
灰色 RAL 7035
带外螺纹
2
M 6
26
18
23
16
27.0
10.5
0
50
0,1 - 0,3
0.0529
Yes
73181520
4059495156217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-3065X40
灰色 RAL 7035
带外螺纹
3
M 6
34
22
31
20
37.5
14.5
0
40
0,1 - 0,3
0.0836
Yes
73181520
4059495156323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-3065X60
灰色 RAL 7035
带外螺纹
3
M 6
34
22
31
20
37.5
14.5
0
60
0,1 - 0,3
0.0139
Yes
73181520
4059495156330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-3085X40
灰色 RAL 7035
带外螺纹
3
M 8
34
22
31
20
37.5
14.5
0
40
0,1 - 0,3
0.0873
Yes
73181520
4059495156446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-3085X60
灰色 RAL 7035
带外螺纹
3
M 8
34
22
31
20
37.5
14.5
0
60
0,1 - 0,3
0.1016
Yes
73181520
4059495156453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07125-2056
红色 RAL 3020
带内螺纹
2
M 5
26
18
23
16
27.0
10.5
5
0
0,1 - 0,3
0.0412
Yes
73181600
4059495156101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處