您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07144 - 万向脚
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
埋头螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/gewindestifte/07144.prj},{NB=07144-508_0},{D=25},{H=18},{H2=4.0},{T=9.0},{SW=13},{BELASTB=7},{GEW=0.0161},{EAN=4059495157429},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{TYP3=2},{W1=15},{XA=12.000},{XB=14.500},{XC=15.000},{XD=14.000},{XE=7.500},{XF=3.000},{XG=1.000},{XH=4.000},{XI=16.400},{XJ=13.500},{XK=1.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{XO=13.900},{XP=15.000},{XQ=11.000},{XR=4.000},{XS=12.500},{XT=0.400},{XU=6.200},{BEST=07144-508},{FORM=C},{AUSF=Druckteller aus POM, Kugelelement aus Stahl},{D1=M 8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
内螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
BELASTB
负载能力
[max. kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07144-106
A
钢制脚座和球体
M 6
20
15
2.5
8.5
10
10
0.0175
Yes
73181900
4059495157191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-108
A
钢制脚座和球体
M 8
25
18
4.0
9.0
13
18
0.0345
Yes
73181900
4059495157207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-110
A
钢制脚座和球体
M 10
32
22
5.0
10.0
17
20
0.0667
Yes
73181900
4059495157214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-112
A
钢制脚座和球体
M 12
40
26
6.0
12.0
19
35
0.1220
Yes
73181900
4059495157221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-116
A
钢制脚座和球体
M 16
50
32
7.0
14.0
24
45
0.2212
Yes
73181900
4059495157238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-120
A
钢制脚座和球体
M 20
60
42
8.0
18.0
30
55
0.4029
Yes
73181900
4059495157245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-306
B
不锈钢脚座和球体
M 6
20
15
2.5
8.5
10
10
0.0176
Yes
73181600
4059495157313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-308
B
不锈钢脚座和球体
M 8
25
18
4.0
9.0
13
18
0.0348
Yes
73181600
4059495157320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-310
B
不锈钢脚座和球体
M 10
32
22
5.0
10.0
17
20
0.0666
Yes
73181600
4059495157337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-312
B
不锈钢脚座和球体
M 12
40
26
6.0
12.0
19
35
0.1231
Yes
73181600
4059495157344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-316
B
不锈钢脚座和球体
M 16
50
32
7.0
14.0
24
45
0.2228
Yes
73181600
4059495157351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-320
B
不锈钢脚座和球体
M 20
60
42
8.0
18.0
30
55
0.4047
Yes
73181600
4059495157368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-506
C
POM 脚座,钢制球体
M 6
20
15
2.5
8.5
10
4
0.0094
Yes
73181900
4059495157412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-508
C
POM 脚座,钢制球体
M 8
25
18
4.0
9.0
13
7
0.0161
Yes
73181900
4059495157429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-510
C
POM 脚座,钢制球体
M 10
32
22
5.0
10.0
17
10
0.0272
Yes
73181900
4059495157436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-512
C
POM 脚座,钢制球体
M 12
40
26
6.0
12.0
19
18
0.0429
Yes
73181900
4059495157443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-516
C
POM 脚座,钢制球体
M 16
50
32
7.0
14.0
24
20
0.0695
Yes
73181900
4059495157450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-520
C
POM 脚座,钢制球体
M 20
60
42
8.0
18.0
30
22
0.1319
Yes
73181900
4059495157467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-206
D
POM 脚座,不锈钢球体
M 6
20
15
2.5
8.5
10
4
0.0093
Yes
73181600
4059495157252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-208
D
POM 脚座,不锈钢球体
M 8
25
18
4.0
9.0
13
7
0.0163
Yes
73181600
4059495157269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-210
D
POM 脚座,不锈钢球体
M 10
32
22
5.0
10.0
17
10
0.0279
Yes
73181600
4059495157276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-212
D
POM 脚座,不锈钢球体
M 12
40
26
6.0
12.0
19
18
0.0440
Yes
73181600
4059495157283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-216
D
POM 脚座,不锈钢球体
M 16
50
32
7.0
14.0
24
20
0.0695
Yes
73181600
4059495157290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-220
D
POM 脚座,不锈钢球体
M 20
60
42
8.0
18.0
30
22
0.1330
Yes
73181600
4059495157306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-410
G
钢制脚座和球体,配防滑板
M 10
32
25
5.0
10.0
17
12
0.0529
Yes
73181900
4059495157375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處