您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07167 - 带内六角和销的埋头螺栓 DIN EN ISO 4028
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
埋头螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/gewindestifte/07167.prj},{NB=07167-06X20},{BEST=07167-06X20},{MATERIAL=Stahl},{OBFLGK=blank (schwarz)},{FESTKL=45 H},{D1=M6},{D2=4.0},{L=20},{L1=3.25},{T=3.5},{SW=3.0},{GEW=0.0029},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495937380},{NDM=6.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
ⁿ/ₐ
FESTKL
Festiagkeitsklasse
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
L1 max.
[mm]
T
Tiefe
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
07167-103X4
不锈钢 A2
亮色
70
M3
2.0
4
1.00
1.2
1.5
0.0000
Yes
73181520
4059495936062
07167-103X5
不锈钢 A2
亮色
70
M3
2.0
5
1.00
1.2
1.5
0.0000
Yes
73181520
4059495936079
07167-103X6
不锈钢 A2
亮色
70
M3
2.0
6
1.75
2.0
1.5
0.0000
Yes
73181520
4059495936086
07167-103X8
不锈钢 A2
亮色
70
M3
2.0
8
1.75
2.0
1.5
0.0000
Yes
73181520
4059495936093
07167-103X10
不锈钢 A2
亮色
70
M3
2.0
10
1.75
2.0
1.5
0.0000
Yes
73181520
4059495936109
07167-103X12
不锈钢 A2
亮色
70
M3
2.0
12
1.75
2.0
1.5
0.0000
Yes
73181520
4059495936116
07167-104X5
不锈钢 A2
亮色
70
M4
2.5
5
1.25
1.5
2.0
0.0000
Yes
73181520
4059495936123
07167-104X6
不锈钢 A2
亮色
70
M4
2.5
6
1.25
1.5
2.0
0.0000
Yes
73181520
4059495936130
07167-104X8
不锈钢 A2
亮色
70
M4
2.5
8
2.25
2.5
2.0
0.0000
Yes
73181520
4059495936147
07167-104X10
不锈钢 A2
亮色
70
M4
2.5
10
2.25
2.5
2.0
0.0001
Yes
73181520
4059495936154
07167-104X12
不锈钢 A2
亮色
70
M4
2.5
12
2.25
2.5
2.0
0.0001
Yes
73181520
4059495936161
07167-104X16
不锈钢 A2
亮色
70
M4
2.5
16
2.25
2.5
2.0
0.0001
Yes
73181520
4059495936178
07167-104X20
不锈钢 A2
亮色
70
M4
2.5
20
2.25
2.5
2.0
0.0001
Yes
73181520
4059495936185
07167-104X25
不锈钢 A2
亮色
70
M4
2.5
25
2.25
2.5
2.0
0.0002
Yes
73181520
4059495936192
07167-105X5
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
5
1.50
2.0
2.5
0.0000
Yes
73181520
4059495936208
07167-105X6
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
6
1.50
2.0
2.5
0.0001
Yes
73181520
4059495936215
07167-105X8
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
8
2.75
3.0
2.5
0.0001
Yes
73181520
4059495936222
07167-105X10
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
10
2.75
3.0
2.5
0.0001
Yes
73181520
4059495936239
07167-105X12
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
12
2.75
3.0
2.5
0.0001
Yes
73181520
4059495936246
07167-105X16
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
16
2.75
3.0
2.5
0.0002
Yes
73181520
4059495936253
07167-105X20
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
20
2.75
3.0
2.5
0.0002
Yes
73181520
4059495936260
07167-105X25
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
25
2.75
3.0
2.5
0.0003
Yes
73181520
4059495936277
07167-105X30
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
30
2.75
3.0
2.5
0.0003
Yes
73181520
4059495936284
07167-105X35
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
35
2.75
3.0
2.5
0.0004
Yes
73181520
4059495936291
07167-106X6
不锈钢 A2
亮色
70
M6
4.0
6
1.75
2.0
3.0
0.0001
Yes
73181520
4059495936307
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處