您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07280-01 - 六角帽螺母,高规格 DIN 1587 钢或不锈钢
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07280-01.prj},{NB=07280-01-230},{BEST=07280-01-230},{MATERIAL=verzinkt},{SS=},{D=M30},{D1=44.0},{T=39.00},{H=50},{M=24.0},{SW=46},{E=50.90},{R=22.00},{W=7},{X=0.0},{G=12.7},{GEW=0.3492},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495724409},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=30.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
SS
Stahlsclüssel
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
Druchmesser
[mm]
T
高度
[mm]
H
高度
[mm]
M
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
E
间距
[mm]
R
半径
[mm]
W
间距
[mm]
X
间距
[mm]
G
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07280-01-104
亮色
-
M4
6.5
5.26
8
3.2
7
7.66
3.25
2
1.4
0.0
0.0014
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-105
亮色
-
M5
7.5
7.21
10
4.0
8
8.79
3.75
2
1.6
0.0
0.0020
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-106
亮色
-
M6
9.5
7.71
12
5.0
10
11.05
4.75
2
2.0
0.0
0.0040
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-108
亮色
-
M8
12.5
10.65
15
6.5
13
14.38
6.25
2
2.4
0.0
0.0080
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-110
亮色
-
M10
15.0
12.65
18
8.0
17
18.90
7.50
2
3.0
0.0
0.0170
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-112
亮色
-
M12
17.0
15.65
22
10.0
19
21.10
8.50
3
0.0
6.4
0.0264
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-114
亮色
-
M14
20.0
17.65
25
11.0
22
23.90
10.00
4
0.0
7.3
0.0417
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-116
亮色
-
M16
23.0
20.58
28
13.0
24
26.76
11.50
4
0.0
7.3
0.0516
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-120
亮色
-
M20
28.0
25.58
34
16.0
30
32.95
14.00
5
0.0
9.3
0.1001
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-124
亮色
-
M24
34.0
30.50
42
19.0
36
39.60
17.00
6
0.0
10.7
0.1735
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-204
镀锌
M4
6.5
5.26
8
3.2
7
7.66
3.25
2
1.4
0.0
0.0013
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-205
镀锌
M5
7.5
7.21
10
4.0
8
8.79
3.75
2
1.6
0.0
0.0021
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-206
镀锌
M6
9.5
7.71
12
5.0
10
11.05
4.75
2
2.0
0.0
0.0041
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-208
镀锌
M8
12.5
10.65
15
6.5
13
14.38
6.25
2
2.4
0.0
0.0082
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-210
镀锌
M10
15.0
12.65
18
8.0
17
18.90
7.50
2
3.0
0.0
0.0172
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-212
镀锌
M12
17.0
15.65
22
10.0
19
21.10
8.50
3
0.0
6.4
0.0264
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-214
镀锌
M14
20.0
17.65
25
11.0
22
23.90
10.00
4
0.0
7.3
0.0420
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-216
镀锌
M16
23.0
20.58
28
13.0
24
26.76
11.50
4
0.0
7.3
0.0524
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-220
镀锌
M20
28.0
25.58
34
16.0
30
32.95
14.00
5
0.0
9.3
0.0919
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724386
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-224
镀锌
M24
34.0
30.50
42
19.0
36
39.60
17.00
6
0.0
10.7
0.1728
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-230
镀锌
M30
44.0
39.00
50
24.0
46
50.90
22.00
7
0.0
12.7
0.3492
Normenübersicht
Yes
73181600
4059495724409
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-304
亮色
A2
M4
6.5
5.26
8
3.2
7
7.66
3.25
2
1.4
0.0
0.0012
Normenübersicht
Yes
0000XX
4059495724416
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-305
亮色
A2
M5
7.5
7.21
10
4.0
8
8.79
3.75
2
1.6
0.0
0.0020
Normenübersicht
Yes
0000XX
4059495724423
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-306
亮色
A2
M6
9.5
7.71
12
5.0
10
11.05
4.75
2
2.0
0.0
0.0043
Normenübersicht
Yes
0000XX
4059495724430
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-01-308
亮色
A2
M8
12.5
10.65
15
6.5
13
14.38
6.25
2
2.4
0.0
0.0085
Normenübersicht
Yes
0000XX
4059495724447
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處