您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07280-02 - 六角帽螺母,低规格 DIN 917 钢或不锈钢
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07280-02.prj},{NB=07280-02-224},{BEST=07280-02-224},{MATERIAL=Stahl},{OBFLGK=verzinkt},{SS=-},{D=M24},{T=23.58},{H=30.0},{SW=36.0},{E=39.60},{R=40.0},{W=3.0},{X=0.00},{G=10.70},{GEW=0.1617},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495723952},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=24.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
T
高度
[mm]
H
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
E
间距
[mm]
R
半径
[mm]
W
间距
[mm]
X
间距
[mm]
G
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07280-02-104
Stahl
亮色
-
M4
4.16
5.5
7.0
7.66
6.0
1.0
1.05
0.00
0.0012
Yes
73181600
4059495723754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-105
Stahl
亮色
-
M5
4.96
7.0
8.0
8.79
10.0
1.0
1.60
0.00
0.0019
Yes
73181600
4059495723761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-106
Stahl
亮色
-
M6
6.71
9.0
10.0
11.05
12.0
1.5
2.00
0.00
0.0041
Yes
73181600
4059495723778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-108
Stahl
亮色
-
M8
9.21
12.0
13.0
14.38
15.0
2.0
2.40
0.00
0.0089
Yes
73181600
4059495723785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-110
Stahl
亮色
-
M10
10.65
14.0
17.0
18.90
20.0
2.0
0.00
2.25
0.0181
Yes
73181600
4059495723792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-112
Stahl
亮色
-
M12
13.15
16.0
19.0
21.10
25.0
2.0
0.00
6.40
0.0250
Yes
73181600
4059495723808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-116
Stahl
亮色
-
M16
16.65
20.0
24.0
26.76
30.0
2.0
0.00
7.30
0.0446
Yes
73181600
4059495723822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-120
Stahl
亮色
-
M20
20.58
25.0
30.0
32.95
35.0
2.5
0.00
9.30
0.0100
Yes
73181600
4059495723839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-124
Stahl
亮色
-
M24
23.58
30.0
36.0
39.60
40.0
3.0
0.00
10.70
0.1575
Yes
73181600
4059495723846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-130
Stahl
亮色
-
M30
27.58
34.0
46.0
50.90
60.0
3.0
0.00
12.70
0.2904
Yes
73181600
4059495723853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-204
Stahl
镀锌
-
M4
4.16
5.5
7.0
7.66
8.0
1.0
1.05
0.00
0.0012
Yes
73181600
4059495723860
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-205
Stahl
镀锌
-
M5
4.96
7.0
8.0
8.79
10.0
1.0
1.20
0.00
0.0019
Yes
73181600
4059495723877
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-206
Stahl
镀锌
-
M6
6.71
9.0
10.0
11.05
12.0
1.5
1.50
0.00
0.0042
Yes
73181600
4059495723884
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-208
Stahl
镀锌
-
M8
9.21
12.0
13.0
14.38
15.0
2.0
1.87
0.00
0.0086
Yes
73181600
4059495723891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-210
Stahl
镀锌
-
M10
10.65
14.0
17.0
18.90
20.0
2.0
0.00
2.25
0.0176
Yes
73181600
4059495723907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-212
Stahl
镀锌
-
M12
13.15
16.0
19.0
21.10
25.0
2.0
0.00
6.40
0.0252
Yes
73181600
4059495723914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-216
Stahl
镀锌
-
M16
16.65
20.0
24.0
26.76
30.0
2.0
0.00
7.30
0.0459
Yes
73181600
4059495723938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-220
Stahl
镀锌
-
M20
20.58
25.0
30.0
32.95
35.0
2.5
0.00
9.30
0.0889
Yes
73181600
4059495723945
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-224
Stahl
镀锌
-
M24
23.58
30.0
36.0
39.60
40.0
3.0
0.00
10.70
0.1617
Yes
73181600
4059495723952
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-230
Stahl
镀锌
-
M30
27.58
34.0
46.0
50.90
60.0
3.0
0.00
12.70
0.2971
Yes
73181600
4059495723969
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-304
Edelstahl
亮色
A2
M4
4.16
5.5
7.0
7.66
8.0
1.0
1.05
0.00
0.0012
Yes
0000XX
4059495723976
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-305
Edelstahl
亮色
A2
M5
4.96
7.0
8.0
8.79
10.0
1.0
1.20
0.00
0.0020
Yes
0000XX
4059495723983
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-306
Edelstahl
亮色
A2
M6
6.71
9.0
10.0
11.05
12.0
1.5
1.50
0.00
0.0040
Yes
0000XX
4059495723990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-308
Edelstahl
亮色
A2
M8
9.21
12.0
13.0
14.38
15.0
2.0
1.87
0.00
0.0088
Yes
0000XX
4059495724003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07280-02-310
Edelstahl
亮色
A2
M10
10.65
14.0
17.0
18.90
20.0
2.0
0.00
2.25
0.0184
Yes
0000XX
4059495724010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處