피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07304-02 - Split lock washer, steel
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Nuts, screws, washers, securing elements
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07304-02.prj},{NB=07304-02-018},{BEST=07304-02-018},{AUSF=Standard},{D=18.2},{D1=29.4},{C=2.8},{S=2.8},{M=M18},{GEW=0.0070},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182100},{EAN=4059495987552},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
C
Höhe
[mm]
S
Dicke
[mm]
M
für Schrauben
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07304-02-004
Standard
4.1
7.6
0.8
0.8
M4
0.0002
Yes
73182100
4059495987477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-005
Standard
5.1
9.2
1.0
1.0
M5
0.0003
Yes
73182100
4059495987484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-006
Standard
6.1
11.8
1.3
1.3
M6
0.0003
Yes
73182100
4059495987491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-008
Standard
8.1
14.8
1.6
1.6
M8
0.0007
Yes
73182100
4059495987507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-010
Standard
10.2
18.1
1.8
1.8
M10
0.0012
Yes
73182100
4059495987514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-012
Standard
12.2
21.1
2.1
2.1
M12
0.0028
Yes
73182100
4059495987521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-014
Standard
14.6
24.1
2.4
2.4
M14
0.0051
Yes
73182100
4059495987538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-016
Standard
16.2
27.4
2.8
2.8
M16
0.0055
Yes
73182100
4059495987545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-018
Standard
18.2
29.4
2.8
2.8
M18
0.0070
Yes
73182100
4059495987552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-020
Standard
20.2
33.6
3.2
3.2
M20
0.0076
Yes
73182100
4059495987569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-104
für Zylinderschrauben
4.1
7.0
1.2
1.2
M4
0.0002
Yes
73182100
4059495987576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-105
für Zylinderschrauben
5.1
8.8
1.6
1.6
M5
0.0003
Yes
73182100
4059495987583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-106
für Zylinderschrauben
6.1
9.9
1.8
1.8
M6
0.0003
Yes
73182100
4059495987590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-108
für Zylinderschrauben
8.1
12.7
2.0
2.0
M8
0.0007
Yes
73182100
4059495987606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-110
für Zylinderschrauben
10.2
16.1
2.5
2.5
M10
0.0012
Yes
73182100
4059495987613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-112
für Zylinderschrauben
12.2
18.3
2.5
2.5
M12
0.0029
Yes
73182100
4059495987620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-116
für Zylinderschrauben
16.2
24.6
3.5
3.5
M16
0.0056
Yes
73182100
4059495987637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-02-120
für Zylinderschrauben
20.2
30.6
4.5
4.5
M20
0.0076
Yes
73182100
4059495987644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.