您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21080 - 带同轴电气驱动的短型定位台
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
电机定位系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/motor-positioniersysteme/21080_asmtab.prj},{NB=21080-08240},{GR=8},{D3=8},{F2=60},{F3=30},{MX=0.5},{MY=0.5},{MZ=2},{GEW=0.7820},{EAN=4059495301372},{TYP=9.000},{W=270.000},{CX=24.000},{TYP1=2.000},{TYP2=9.000},{BEST=21080-0824},{STANDARD=-},{AUSF=mit Schrittmotor},{AUSF1=mit integrierter Positioniersteuerung},{KABELOR=-},{STEUEROR=oben},{B=46},{B1=36},{B2=21},{D2=8x2},{D4=4},{H=28},{H1=20},{H3=24},{H4=14},{L1=93,5},{L2=46},{L3=36},{L4=26},{L6=20},{F1=60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=21080_sch.prj},{EOL=31.12.2099},{C=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
KABELOR
Kabelausgangsorientierung
ⁿ/ₐ
STEUEROR
Steuerungsorientierung
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H3
间距
[mm]
H4
间距
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
宽度
[mm]
L6
间距
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
F3
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
21080-080
ohne Motor
-
-
-
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-0811
mit Schrittmotor
-
右侧
-
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-0812
mit Schrittmotor
-
unten
-
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-0813
mit Schrittmotor
-
左侧
-
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-0814
mit Schrittmotor
-
oben
-
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-0821
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
右侧
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-0822
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
unten
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-0823
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
左侧
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-0824
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
oben
46
36
21
8x2
8
4
28
20
24
14
93,5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2
21080-120
ohne Motor
-
-
-
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
21080-1211
mit Schrittmotor
-
右侧
-
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
21080-1212
mit Schrittmotor
-
unten
-
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
21080-1213
mit Schrittmotor
-
左侧
-
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
21080-1214
mit Schrittmotor
-
oben
-
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
21080-1221
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
右侧
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
21080-1222
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
unten
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
21080-1223
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
左侧
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
21080-1224
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
oben
75
60
38
8x2
12
6
29,5
25
28
15,5
133
75
60
30
15
60
100
60
0.8
0.8
3
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處