您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22430 - 钢制伞齿轮,传动比 1:1 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
锥形齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/kegelraeder/22430.prj},{NB=22430-020110019},{BEST=22430-020110019},{UEBERSETZUNG=1:1},{MODUL=2.0},{ZZ=19},{A=36},{B=9.0},{D=40.8},{D1=38.0},{D2=25.3},{D3=8},{L=24.2},{L1=12.0},{PASSGRAD=22430-020110019},{GEW=0.1100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{EAN=4059495236391},{XA=18.170},{XB=27.420},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
UEBERSETZUNG
传动比
ⁿ/ₐ
MODUL
模组
ⁿ/ₐ
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
DurchmesserBreite
[mm]
D2
DurchmesserLänge
[mm]
D3
直径
[mm]
L
间距
[mm]
L1
高度
[mm]
PASSGRAD
合适的对置齿轮
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22430-010110016
1:1
1.0
16
16
4.0
17.4
16.0
13.3
4
11.2
6.7
22430-010110016
0.0200
Yes
84839080
4059495236162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-010110019
1:1
1.0
19
18
4.0
20.4
19.0
15.3
4
11.8
6.6
22430-010110019
0.0200
Yes
84839080
4059495236179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-010110022
1:1
1.0
22
20
4.7
23.4
22.0
16.3
5
12.8
6.1
22430-010110022
0.0200
Yes
84839080
4059495236186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-010110026
1:1
1.0
26
22
5.5
27.4
26.0
20.3
5
13.3
7.0
22430-010110026
0.0400
Yes
84839080
4059495236193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-010110030
1:1
1.0
30
26
6.4
31.4
30.0
20.3
5
16.0
8.0
22430-010110030
0.0500
Yes
84839080
4059495236209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-015110016
1:1
1.5
16
26
6.0
26.1
24.0
20.3
8
18.9
12.2
22430-015110016
0.0400
Yes
84839080
4059495236278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-015110019
1:1
1.5
19
30
7.0
30.6
28.5
20.3
8
21.3
11.6
22430-015110019
0.0500
Yes
84839080
4059495236285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-015110022
1:1
1.5
22
33
7.5
35.1
33.0
25.3
8
22.5
12.7
22430-015110022
0.0900
Yes
84839080
4059495236292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-015110026
1:1
1.5
26
36
8.5
41.1
39.0
28.3
8
23.2
12.0
22430-015110026
0.1200
Yes
84839080
4059495236308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-015110030
1:1
1.5
30
42
10.0
47.1
45.0
30.0
12
27.2
12.1
22430-015110030
0.1700
Yes
84839080
4059495236315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-020110016
1:1
2.0
16
33
8.0
34.8
32.0
25.3
8
23.5
13.6
22430-020110016
0.0800
Yes
84839080
4059495236384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-020110019
1:1
2.0
19
36
9.0
40.8
38.0
25.3
8
24.2
12.0
22430-020110019
0.1100
Yes
84839080
4059495236391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-020110022
1:1
2.0
22
42
10.0
46.8
44.0
30.3
10
27.9
14.0
22430-020110022
0.1800
Yes
84839080
4059495236407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-020110026
1:1
2.0
26
48
12.0
54.8
52.0
35.3
12
31.4
13.7
22430-020110026
0.2800
Yes
84839080
4059495236414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-020110030
1:1
2.0
30
54
13.0
62.8
60.0
40.3
12
34.1
17.0
22430-020110030
0.4100
Yes
84839080
4059495236421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-025110016
1:1
2.5
16
40
10.0
43.5
40.0
30.3
12
28.1
15.2
22430-025110016
0.1400
Yes
84839080
4059495236490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-025110019
1:1
2.5
19
42
11.0
51.0
47.5
35.3
12
27.1
13.0
22430-025110019
0.2100
Yes
84839080
4059495236506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-025110022
1:1
2.5
22
48
12.0
58.5
55.0
45.3
12
30.1
15.7
22430-025110022
0.3600
Yes
84839080
4059495236513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-025110026
1:1
2.5
26
54
15.0
68.5
65.0
45.3
15
33.2
16.0
22430-025110026
0.4700
Yes
84839080
4059495236520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-025110030
1:1
2.5
30
64
16.0
78.5
75.0
50.3
15
39.0
20.0
22430-025110030
0.7400
Yes
84839080
4059495236537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-030110016
1:1
3.0
16
46
12.0
52.2
48.0
40.3
12
31.7
18.1
22430-030110016
0.2800
Yes
84839080
4059495236605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-030110019
1:1
3.0
19
54
13.0
61.2
57.0
40.3
14
36.0
17.1
22430-030110019
0.3900
Yes
84839080
4059495236612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-030110022
1:1
3.0
22
58
15.0
70.2
66.0
50.3
15
36.9
17.1
22430-030110022
0.5900
Yes
84839080
4059495236629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-030110026
1:1
3.0
26
64
17.0
82.2
78.0
50.3
15
38.4
18.0
22430-030110026
0.7700
Yes
84839080
4059495236636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-030110030
1:1
3.0
30
74
19.0
94.2
90.0
60.3
20
43.8
22.0
22430-030110030
1.1900
Yes
84839080
4059495236643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處