피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26104 - Rubber buffers steel or stainless steel, type C
norelem
Systems and components for machine and plant construction
26000 Damping plates Springs Elastomer buffers Gas springs Gummipuffer Profile damper Shock absorbers
Rubber buffers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26104.prj},{NB=26104-04003055},{BEST=26104-04003055},{MATERIAL=Stahl},{D=40},{H=30},{G=M8},{T=8},{BELASTUNG=1060},{FEDERSTK=530},{GEW=0.0808},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495247847},{NDM=8.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
T
height
[mm]
BELASTUNG
Coad raiting
[N]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26104-01001055
Steel
10
10
M4
4
50
100
0.0025
Yes
40169960
4059495247670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01001555
Steel
10
15
M4
4
50
50
0.0033
Yes
40169960
4059495247694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01501555
Steel
15
15
M4
4
100
100
0.0080
Yes
40169960
4059495247700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-02002055
Steel
20
20
M6
6
276
230
0.0141
Yes
40169960
4059495247724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-02002555
Steel
20
25
M6
6
180
120
0.0180
Yes
40169960
4059495247748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-02502055
Steel
25
20
M6
6
276
230
0.0243
Yes
40169960
4059495247755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-02502555
Steel
25
25
M6
6
165
110
0.0276
Yes
40169960
4059495247762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-02503055
Steel
25
30
M6
6
160
80
0.0297
Yes
40169960
4059495247786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-03002055
Steel
30
20
M8
8
637
425
0.0387
Yes
40169960
4059495247793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-03003055
Steel
30
30
M8
8
350
175
0.0478
Yes
40169960
4059495247816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-03004055
Steel
30
40
M8
8
400
133
0.0561
Yes
40169960
4059495247830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-04003055
Steel
40
30
M8
8
1060
530
0.0808
Yes
40169960
4059495247847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-04004055
Steel
40
40
M8
8
666
222
0.0956
Yes
40169960
4059495247861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-05003055
Steel
50
30
M10
10
1360
680
0.1334
Yes
40169960
4059495247878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-05004055
Steel
50
40
M10
10
1000
333
0.1528
Yes
40169960
4059495247885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-05005055
Steel
50
50
M10
10
665
190
0.1734
Yes
40169960
4059495247892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-07504055
Steel
75
40
M12
12
2250
750
0.3252
Yes
40169960
4059495247908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-07505055
Steel
75
50
M12
12
2225
636
0.4018
Yes
40169960
4059495247915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-010010551
Stainless steel
10
10
M4
4
50
100
0.0019
Yes
40169960
4059495247687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-015015551
Stainless steel
15
15
M4
4
100
100
0.0075
Yes
40169960
4059495247717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-020020551
Stainless steel
20
20
M6
6
276
230
0.0157
Yes
40169960
4059495247731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-025025551
Stainless steel
25
25
M6
6
165
110
0.0271
Yes
40169960
4059495247779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-030020551
Stainless steel
20
30
M8
8
637
425
0.0369
Yes
40169960
4059495247809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-030030551
Stainless steel
30
30
M8
8
350
175
0.0459
Yes
40169960
4059495247823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-040030551
Stainless steel
40
30
M8
8
1060
530
0.0791
Yes
40169960
4059495247854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.