피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26106-01 - Rubber buffers stainless steel, type D
norelem
Systems and components for machine and plant construction
26000 Damping plates Springs Elastomer buffers Gas springs Gummipuffer Profile damper Shock absorbers
Rubber buffers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26106-01.prj},{NB=26106-01-02501555},{BEST=26106-01-02501555},{FARBE=grau},{D=25},{H=15},{G=M6},{L=18},{BELASTUNG=420},{FEDERSTK=210},{GEW=0.0197},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495433554},{NDM=6.0},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
L
height
[mm]
BELASTUNG
Belastung
[N]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26106-01-00800855
gray
8
8
M3
6
40
40
0.0010
Yes
40169960
4059495433523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-01001055
gray
10
10
M4
10
35
35
0.0022
Yes
40169960
4059495433639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-01001555
gray
10
15
M4
10
40
26
0.0027
Yes
40169960
4059495433691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-01500855
gray
15
8
M4
10
187
187
0.0048
Yes
40169960
4059495433707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-01501055
gray
15
10
M4
10
100
100
0.0052
Yes
40169960
4059495433714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02000855
gray
20
8
M6
18
250
250
0.0106
Yes
40169960
4059495433721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02001055
gray
20
10
M6
18
240
240
0.0113
Yes
40169960
4059495433738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02001555
gray
20
15
M6
18
220
110
0.0132
Yes
40169960
4059495433745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02002055
gray
20
20
M6
18
225
75
0.0153
Yes
40169960
4059495433752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02500855
gray
25
8
M6
18
850
850
0.0145
Yes
40169960
4059495433530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02501055
gray
25
10
M6
18
400
400
0.0157
Yes
40169960
4059495433547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02501555
gray
25
15
M6
18
420
210
0.0197
Yes
40169960
4059495433554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02502055
gray
25
20
M6
18
420
140
0.0229
Yes
40169960
4059495433561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02502555
gray
25
25
M6
18
350
100
0.0250
Yes
40169960
4059495433578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-03001555
gray
30
15
M8
23
540
270
0.0316
Yes
40169960
4059495433585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-03002055
gray
30
20
M8
23
714
238
0.0375
Yes
40169960
4059495433592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-03003055
gray
30
30
M8
23
508
127
0.0462
Yes
40169960
4059495433608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-03004055
gray
30
40
M8
23
528
88
0.0554
Yes
40169960
4059495433615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-04001555
gray
40
15
M8
23
1420
710
0.0461
Yes
40169960
4059495433622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-04002055
gray
40
20
M8
23
1095
365
0.0543
Yes
40169960
4059495433646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-04003055
gray
40
30
M8
23
820
205
0.0722
Yes
40169960
4059495433653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-05002055
gray
50
20
M10
28
1938
646
0.0894
Yes
40169960
4059495433660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-05003055
gray
50
30
M10
28
1416
354
0.1223
Yes
40169960
4059495433677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-05004055
gray
50
40
M10
28
1380
230
0.1451
Yes
40169960
4059495433684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.