피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27627-02 - Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde, Stahl, DIN ISO 12240-1 nachschmierbar
norelem
Systems and components for machine and plant construction
27000 Connections for gas springs (brackets) Axial joints Clevis joints Rod ends Threaded spindles for levelling feet Levelling sets Levelling wedges Hinges Levelling feet, swivel feet, machine feet Angle joints Levelling feet accessories
Rod ends
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27627-02.prj},{NB=27627-02-300},{D=30},{D2=34.800},{A=110},{B=70},{H=37},{H1=25.00},{K=50.800},{L=66},{L1=145},{L2=0},{W=17},{TZD=64.00},{TZS=88.00},{GEW=2.5000},{EAN=4059495981208},{ST=2.000},{NDM=30.0},{XA=28.4},{XB=3.000},{XC=3.000},{BEST=27627-02-30},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{D1=M30x2,0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{ROT=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Gewinde
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
A
Abstand
[mm]
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
K
Kugel
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
W
Winkel a
[°]
TZD
Tragzahlen dynamisch
[kN]
TZS
Tragzahlen statisch
[kN]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27627-02-05
Automatenstahl
Rechtsgewinde
5
M5x0,8
7.700
33
16
8
6.00
11.110
20
41
0
13
3.25
5.70
0.0130
Yes
84833080
4059495981093
27627-02-06
Automatenstahl
Rechtsgewinde
6
M6x1,0
8.960
36
18
9
6.75
12.700
22
45
0
13
4.30
7.20
0.0200
Yes
84833080
4059495981109
27627-02-08
Automatenstahl
Rechtsgewinde
8
M8x1,25
10.400
42
22
12
9.00
15.875
25
53
0
14
7.20
11.60
0.0330
Yes
84833080
4059495981116
27627-02-10
Automatenstahl
Rechtsgewinde
10
M10x1,5
12.900
48
26
14
10.50
19.050
29
61
0
13
10.00
14.50
0.0560
Yes
84833080
4059495981123
27627-02-12
Automatenstahl
Rechtsgewinde
12
M12x1,75
15.400
54
30
16
12.00
22.225
33
69
0
13
13.40
17.00
0.0870
Yes
84833080
4059495981130
27627-02-14
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
14
M14x2,0
16.900
60
34
19
13.50
25.400
36
77
0
16
17.00
24.00
0.1890
Yes
84833080
4059495981147
27627-02-16
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
16
M16x2,0
19.400
66
40
21
15.00
28.575
40
86
0
15
21.60
28.50
0.3480
Yes
84833080
4059495981154
27627-02-18
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
18
M18x1,5
21.900
72
44
23
16.50
31.750
44
94
0
15
26.00
42.50
0.4430
Yes
84833080
4059495981161
27627-02-20
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
20
M20x1,5
24.400
78
50
25
18.00
34.925
47
103
0
14
31.50
52.50
0.6000
Yes
84833080
4059495981178
27627-02-22
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
22
M22x1,5
25.800
84
54
28
20.00
38.100
51
11
0
15
38.00
57.00
1.0300
Yes
84833080
4059495981185
27627-02-25
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
25
M24x2,0
29.600
94
60
31
22.00
42.860
57
124
0
15
47.50
68.00
1.6000
Yes
84833080
4059495981192
27627-02-30
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
30
M30x2,0
34.800
110
70
37
25.00
50.800
66
145
0
17
64.00
88.00
2.5000
Yes
84833080
4059495981208
27627-02-051
Automatenstahl
Linksgewinde
5
M5x0,8
7.700
33
16
8
6.00
11.110
20
41
0
13
3.25
5.70
0.0130
Yes
84833080
4059495981215
27627-02-061
Automatenstahl
Linksgewinde
6
M6x1,0
8.960
36
18
9
6.75
12.700
22
45
0
13
4.30
7.20
0.0200
Yes
84833080
4059495981222
27627-02-081
Automatenstahl
Linksgewinde
8
M8x1,25
10.400
42
22
12
9.00
15.875
25
53
0
14
7.20
11.60
0.0330
Yes
84833080
4059495981239
27627-02-101
Automatenstahl
Linksgewinde
10
M10x1,5
12.900
48
26
14
10.50
19.050
29
61
0
13
10.00
14.50
0.0560
Yes
84833080
4059495981246
27627-02-121
Automatenstahl
Linksgewinde
12
M12x1,75
15.400
54
30
16
12.00
22.225
33
69
0
13
13.40
17.00
0.0870
Yes
84833080
4059495981253
27627-02-141
Vergütungsstahl
Linksgewinde
14
M14x2,0
16.900
60
34
19
13.50
25.400
36
77
0
16
17.00
24.00
0.1890
Yes
84833080
4059495981260
27627-02-161
Vergütungsstahl
Linksgewinde
16
M16x2,0
19.400
66
40
21
15.00
28.575
40
86
0
15
21.60
28.50
0.3480
Yes
84833080
4059495981277
27627-02-181
Vergütungsstahl
Linksgewinde
18
M18x1,5
21.900
72
44
23
16.50
31.750
44
94
0
15
26.00
42.50
0.4430
Yes
84833080
4059495981284
27627-02-201
Vergütungsstahl
Linksgewinde
20
M20x1,5
24.400
78
50
25
18.00
34.925
47
103
0
14
31.50
52.50
0.6000
Yes
84833080
4059495981291
27627-02-221
Vergütungsstahl
Linksgewinde
22
M22x1,5
25.800
84
54
28
20.00
38.100
51
11
0
15
38.00
57.00
1.0300
Yes
84833080
4059495981307
27627-02-251
Vergütungsstahl
Linksgewinde
25
M24x2,0
29.600
94
60
31
22.00
42.860
57
124
0
15
47.50
68.00
1.6000
Yes
84833080
4059495981314
27627-02-301
Vergütungsstahl
Linksgewinde
30
M30x2,0
34.800
110
70
37
25.00
50.800
66
145
0
17
64.00
88.00
2.5000
Yes
84833080
4059495981321
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.