您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27629-01 - 万向接头,带滑动轴承,外螺纹,不锈钢,DIN ISO 12240-1 免维护
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
万向接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27629-01.prj},{NB=27629-01-300},{BEST=27629-01-30},{ROT=0.000},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{D=30},{D1=M30x2,0},{A=110},{B=70},{H=37},{H1=25.00},{K=50.800},{L=66},{L1=35},{L2=145},{W=17},{TZD=88.0},{TZS=114.00},{GEW=1.0300},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495979823},{ST=2.000},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=30.0},{XA=28.4},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
顶珠
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
W
角 a
[°]
TZD
动态额定负载
[kN]
TZS
静态额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27629-01-05
不锈钢
右旋螺纹
5
M5x0,8
33
18
8
6.00
11.110
19
9
42
13
5.7
6.00
0.0140
Yes
84833080
4059495979731
27629-01-06
不锈钢
右旋螺纹
6
M6x1,0
36
20
9
6.75
12.700
21
10
46
13
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
4059495979748
27629-01-08
不锈钢
右旋螺纹
8
M8x1,25
42
24
12
9.00
15.875
25
12
54
14
11.6
12.90
0.0380
Yes
84833080
4059495979755
27629-01-10
不锈钢
右旋螺纹
10
M10x1,5
48
28
14
10.50
19.050
28
14
62
13
14.5
18.00
0.0615
Yes
84833080
4059495979762
27629-01-12
不锈钢
右旋螺纹
12
M12x1,75
54
32
16
12.00
22.225
32
16
70
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059495979779
27629-01-16
不锈钢
右旋螺纹
16
M16x2,0
66
42
21
15.00
28.575
37
21
87
15
28.5
39.00
0.1290
Yes
84833080
4059495979786
27629-01-20
不锈钢
右旋螺纹
20
M20x1,5
78
50
25
18.00
34.925
45
25
103
14
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
4059495979793
27629-01-22
不锈钢
右旋螺纹
22
M22x1,5
84
54
28
20.00
38.100
48
27
111
15
57.0
68.00
0.4430
Yes
84833080
4059495979809
27629-01-25
不锈钢
右旋螺纹
25
M24x2,0
94
60
31
22.00
42.860
55
30
124
15
68.0
85.00
0.6000
Yes
84833080
4059495979816
27629-01-30
不锈钢
右旋螺纹
30
M30x2,0
110
70
37
25.00
50.800
66
35
145
17
88.0
114.00
1.0300
Yes
84833080
4059495979823
27629-01-051
不锈钢
左旋螺纹
5
M5x0,8
33
18
8
6.00
11.110
19
9
42
13
5.7
6.00
0.0140
Yes
84833080
4059495979830
27629-01-061
不锈钢
左旋螺纹
6
M6x1,0
36
20
9
6.75
12.700
21
10
46
13
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
4059495979847
27629-01-081
不锈钢
左旋螺纹
8
M8x1,25
42
24
12
9.00
15.875
25
12
54
14
11.6
12.90
0.0380
Yes
84833080
4059495979854
27629-01-101
不锈钢
左旋螺纹
10
M10x1,5
48
28
14
10.50
19.050
28
14
62
13
14.5
18.00
0.0615
Yes
84833080
4059495979861
27629-01-121
不锈钢
左旋螺纹
12
M12x1,75
54
32
16
12.00
22.225
32
16
70
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059495979878
27629-01-161
不锈钢
左旋螺纹
16
M16x2,0
66
42
21
15.00
28.575
37
21
87
15
28.5
39.00
0.1290
Yes
84833080
4059495979885
27629-01-201
不锈钢
左旋螺纹
20
M20x1,5
78
50
25
18.00
34.925
45
25
103
14
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
4059495979892
27629-01-221
不锈钢
左旋螺纹
22
M22x1,5
84
54
28
20.00
38.100
48
27
111
15
57.0
68.00
0.4430
Yes
84833080
4059495979908
27629-01-251
不锈钢
左旋螺纹
25
M24x2,0
94
60
31
22.00
42.860
55
30
124
15
68.0
85.00
0.6000
Yes
84833080
4059495979915
27629-01-301
不锈钢
左旋螺纹
30
M30x2,0
110
70
37
25.00
50.800
66
35
145
17
88.0
114.00
1.0300
Yes
84833080
4059495979922
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處